CYHVMS-64K-56-001
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
CYHVMS-64K-56-001 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- Evaluation Kit for HVMS 64K
- Extended Capsense boards for evaluation
- Direct input support from 12 V battery
- Integrated LIN/CXPI tranceiver
- Arm® Cortex®-M0+ CPU with DMA controller
- 5th generation CAPSENSE™ and MagSense
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.