CY8CKIT4700SPLUSTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- メタルオーバー タッチテクノロジーを使用した誘導型センスボタン
- メタルターゲット検出をサポートする誘導型センス近接センサー
- Arduino互換コネクタにより、他のハードウェアプラットフォームと簡単に統合可能
- Shield2Goコネクタにより柔軟性と拡張性が向上
- ModusToolboxTMサポート、開発ツールとリソースの包括的なセット
- 設計効率を高めるシーケンシャルスキャンとパラレルスキャン技術を示すコード例
利点
- 汚れ、油、湿気に耐性により、さまざまな条件下で信頼性の高い動作を保証
- 接地および非接地(フローティング)金属の両方との互換性があり、設計の柔軟性が向上
- 真に安全な動作で、金属への電気接続が不要、感電のリスクを排除
- 金属物の近接検出における広範な検出範囲により、正確かつ効率的な動作を実現
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.