CY8CKIT-064S0S2-4343W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CAPSENSE™Yes
-
ファミリーMemories, Microcontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションSecurity for IoT, Home entertainment, Industrial automation
-
接続性WiFi/Bluetooth
-
認定Consumer, Industrial
|
OPN
|
CY8CKIT-064S0S2-4343W |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Based on PSOC™ 6 MPN: CYS0644ABZI-S2D44
- Kit for: PSOC™ 644A
- ModusToolbox™ software support
- Includes CYW4343W Wi-Fi/BLE combo radio
- Arduino Uno R3 header for Arduino shield
- CAPSENSE™ touch buttons and slider
- 512-Mbit external Quad-SPI NOR Flash
- 4-Mbit Quad-SPI F-RAM, microSD card I/F
- On board SWD, USB-UART, USB-I2C bridges
- User buttons, LEDs, potentiometer
利点
- PSOC™ 6 memory -1856 KB flash,944 KB RAM
- Secured boot, secured provisioning
- Rich analog, digital blocks, CAPSENSE™
- Low power, battery operated use cases
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.