Bluetooth規格N/A
-
CAPSENSE™Gesture pad
-
GPIO/シールドの互換性Arduino Uno
-
WiFi規格N/A
-
コアARM Cortex-M0
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーAudio Codec
-
ソフトウェア サポートPSoC Creator
-
ハードウェアの互換性CY8CKIT-028-EPD
-
ファミリーPSOC™ 4200L Microcontroller
-
プログラマー/デバッガOnboard KitProg
-
ボードタイプEvaluation Kit
-
入力タイプDC
-
外部メモリ1 Mb FRAM
-
対象アプリケーションWearables, Home entertainment, Industrial automation
-
接続性USB
-
認定Industrial, Consumer
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8CKIT-046 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
特長
- PSOC™ 4200M device,256KB Flash,32KB SRAM
- Dual Arduino shield compatible footprint
- CAPSENSE™ Proximity header
- CAPSENSE™ Gesture pad
- Audio Codec
- Audio jack 3.5mm with selection switch
- Energy Harvesting PMIC
- Character LCD Header
- EZ-BLE™ PRoC™ module
- µSD card Interface
- F-RAM 1MB
- 32.768KHz Crystal
利点
- 32-bit, 48-MHz ARM Cortex-M0 CPU
- Low Power 1.71 to 5.5-V Device Operation
- 4xOPAMP, 2xCOMP, 12-BIT SAR ADC, 2xiDAC
- Programmable Digital: 8 UDB
- Capacitive Sensing
- 32x DMA Channels
- CAN x 2
- USB-FS
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.