CY8CKIT-037
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Bluetooth規格N/A
-
CAPSENSE™No
-
GPIO/シールドの互換性Arduino Uno
-
WiFi規格N/A
-
コアN/A
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーNone
-
ソフトウェア サポートPSoC Creator
-
ハードウェアの互換性CY8CKIT-042,CY8CKIT-045S
-
ファミリーN/A
-
プログラマー/デバッガNone
-
ボードタイプShield
-
入力タイプDC
-
外部メモリNone
-
対象アプリケーションWearables, Home entertainment, Industrial automation
-
認定Consumer, Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8CKIT-037 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
特長
- Motor Control EVK board
- AC-DC 24 V/2.0 A power adapter
- Screwdriver
- A BLDC motor (BLY172S-24V-4000)
- USB-A to mini-B Cable
- Configuration Jumpers
- Fuse
- Quick start guide
利点
- Supports different types of motors
- 4 BLDC motor control techniques demo
- Reduce cost : MCU and opamp integration
- No need for regulator (1.71-5.5V op)
- Dual shunt FOC design simplification
- Advanced FOC algorithm
- Reliable 5V design
- High reliability programmable hardware
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.