CY8CKIT-032
Active and preferred
RoHS対応

CY8CKIT-032

CY8CKIT-032 PSOC™ Analog Front End (AFE) Arduino™ Shield
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8CKIT-032
CY8CKIT-032
個.


製品仕様情報

  • Bluetooth規格
    N/A
  • CAPSENSE™
    Buttons,Proximity
  • GPIO/シールドの互換性
    Arduino Uno
  • WiFi規格
    N/A
  • コア
    Arm Cortex-M0+
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • センサー
    Humidity,OLED display,Light sensor,Thermistor
  • ソフトウェア サポート
    PSoC Creator
  • ハードウェアの互換性
    CYW943907AEVAL1F,CYW920719Q40EVB-01 ,CYW920706WCDEVAL ,CY8CKIT-044
  • ファミリー
    PSOC™ Analog Coprocessor
  • プログラマー/デバッガ
    None
  • ボードタイプ
    Shield
  • 入力タイプ
    DC
  • 外部メモリ
    None
  • 対象アプリケーション
    Wearables, Home entertainment, Industrial automation
  • 認定
    Consumer, Industrial

OPN
CY8CKIT-032
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The CY8CKIT-032 PSOC™ Analog Front End Arduino™ Shield can be used to add analog capability, sensors and a user interface to an Arduino Uno R3 compatible baseboard. CY8CKIT-032 measures analog sensors and sends the data to the board via I2C:• Temperature (resistance)• Humidity (capacitance)• Ambient Light (current)• Potentiometer (voltage)A PSOC™ Creator project is provided with this kit to show its use with the CY8CKIT-044 kit.

特長

  • 4x CAPSENSE™ buttons/LEDs
  • 1x CAPSENSE™ proximity sensor/LED
  • 128x64 graphics OLED display
  • 4x LEDs (GPIO)
  • 2x Mechanical buttons (GPIO)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース