Bluetooth規格4.1/4.2
-
CAPSENSE™No
-
コアArm Cortex-M0
-
ゴーワイドボードYes
-
ソフトウェア エコシステムPSoC™ Creator
-
ファミリーMicrocontroller
-
プログラミング/ブリッジUSB-Serial
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションWearables, Home entertainment, Industrial automation
-
接続性Single-mode BLE
-
認定Consumer, Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8CKIT-002 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
特長
- Multi-PSOC™ device support
- SWD, JTAG, ISSP ready
- USB-I2C bridge feature
- Compact and durable design
- User-friendly interface
- Efficient and versatile use
利点
- Flexible programming options
- Simplifies development process
- Enhances connectivity options
- Robust tool for debugging
- Ideal for various applications
- Time-saving features for prototyping
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.