CY7111
Active and preferred
RoHS対応

CY7111

EZ-PD™ PMG1-S1 evaluation board
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7111
CY7111
個.


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    Single Phase
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Consumer
  • トポロジー
    USB
  • ファミリー
    USB PD Controller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3.3 V~21 V
  • 出力電流 範囲
    0.5 A~5 A
  • 対象アプリケーション
    Docks
  • 認定
    Consumer
  • 電力 範囲
    15 W~100 W
  • 電源電圧 範囲
    3.3 V~24 V

OPN
CY7111
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7111 EZ-PD™ PMG1-S1 prototyping kit is a development platform to design products which can be powered from a high-voltage USB-C PD port, and also need a microcontroller to implement different features. This platform is compliant with the USB PD 3.1 protocol and can support up to 100 W (20 V, 5 A) of power consumption.

特長

  • Supports USB-C PD 3.1 spec up to 100 W
  • 48-MHz ARM® Cortex®-M0
  • 128 KB Flash, 12 KB RAM
  • UFP only with configurable RD and RD-DB
  • On-chip overvoltage protection
  • 30 V-tolerant regulator
  • VBUS-to-CC short protection
  • 17 GPIOs, I2C, SPI, UART
  • Packages: 40-pin QFN

利点

  • Integrated single chip solution
  • Integrated USB-C PD and microcontroller
  • Integrated hardware protection features
  • PMG1 SDK supported on ModusToolbox™
  • Large repository of code examples
  • Compliant to USB PD 3.1 specification
  • Extensive interop tested solution

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース