CY4609
Active and preferred
RoHS対応

CY4609

EZ-USB™ HX3 USB 3.0 hub reference design board
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    Universal Serial Bus (USB) – Power Delivery Controller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Adapters and chargers, Home entertainment, Mobile devices
  • 認定
    Industrial, Consumer

OPN
CY4609
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
個.
在庫あり
CY4609 is an easy-to-use reference design kit to evaluate the USB-IF Certified CYUSB330x family of EZ-USB™ HX3 USB 3.0 hub controllers. The kit can be used as a reference design for standalone USB 3.0 hub application. This kit comes integrated with the required components and the Blaster Plus software utility. Blaster Plus is a GUI-based Infineon software tool to change the configuration parameters of EZ-USB™ HX3.

特長

  • EZ-USB™ HX3 USB 5Gbps RDK
  • CYUSB3304-68LTXC
  • Four USB 5Gbps DS ports
  • Battery charging 1.2 support
  • Emulation of Apple charging
  • Single ganged power control
  • Selection of firmware boot mode

利点

  • Easy-to-use reference design kit
  • Small form factor, 3.3 x 2.0 inches
  • Support LS, FS, HS, and SS peripherals
  • Reference schematics
  • PCB design and layout files

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース