Frequency48 MHz, 48 MHz
-
Iout 範囲0 A~5 A, 0 A~5 A
-
Pout 範囲0 W~60 W, 0 W~60 W
-
インターフェースUSB-C receptacle,, USB-C receptacle,
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションPower Supplies, Power Supplies
-
トポロジーUSB, USB
-
ファミリーUniversal Serial Bus (USB) – Power Delivery Controller, Universal Serial Bus (USB) – Power Delivery Controller
-
入力タイプDC, DC
-
出力電圧 範囲3 V~24.5 V, 3 V~24.5 V
-
対象アプリケーションPower Supplies, Power Supplies
-
認定Industrial, Industrial
-
電源電圧 範囲3 V~24.5 V, 3 V~24.5 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
CY4535 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- Supports USB Type-C and USB-PD
- Supports 2.4 A charging
- UFP-only with configurable RD and RD-DB
- Integrated analog blocks
- 30 V-tolerant regulator
- VBUS-to-CC short protection
- On-chip overvoltage protection (OVP)
- Packages: 24-pin QFN
- Extended industrial temperature range
利点
- Simple USB-C PD controller solution
- No firmware development required
- GUI based configuration utility
- Compliant to USB PD specification
- Extensive interop tested solution
- Integrated hardware protections
- Allows easy conversion to USB-C
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.