CY15FRAMKIT-002
Active and preferred
RoHS対応

CY15FRAMKIT-002

F-RAM Development Kit
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15FRAMKIT-002
CY15FRAMKIT-002
個.


製品仕様情報

  • ファミリー
    Memories
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Industrial automation, Infotainment, Communication
  • 認定
    Automotive

OPN
CY15FRAMKIT-002
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
個.
在庫あり
The CY15FRAMKIT-002 is for evaluating Infineon’s high-performance EXCELON™ Ultra QSPI F-RAM. It includes a 4-Mbit EXCELON Ultra Quad SPI F-RAM with 1.8V to 3.6V operating voltage, compatible with the ST NUCLEO-L433RC-P MCU Evaluation Board for SPI and QSPI mode operation. Additionally, it offers Morpho headers for QSPI evaluation, and is compatible with any Arduino UNO R3 compatible boards for SPI mode operation.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース