CARKIT 8T8R EDGE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Bandwidth4 GHz
-
CentralizedNo
-
Point cloudYes
-
Rxアンテナの数8
-
Txアンテナの数8
-
アンテナExternal
-
ファミリー77/79 GHz radar sensors
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーションYes
-
対象アプリケーションFront radar, Corner radar, Imaging radar for AEB, ACC, LCA, Parking
-
最大検出範囲380 m
-
温度範囲-40 to +140°C
-
認定Automotive
-
速度[m/s]Yes
|
OPN
|
ADASCARKIT2C41TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 送信8チャネル、受信8チャネル
- 車両向けに最大380 mの長距離検出範囲
- 角度分解能2.5°の4Dレーダー
- レーダーデータ出力用1 Gbインターフェース
- 着脱式導波管アンテナ
- IPX4防水保護
- セットアップおよびデータ出力用ソフトウェア
- 冷却用一体型ヒートシンク
- 2048ポイントのポイントクラウド データ出力
- ポイントクラウド データ用CANインターフェース
利点
- 小型フォーム ファクター: 97 × 84 × 53 mm³
- 車両への取り付けに対応
- ADASの迅速なプロトタイピングを可能にします
- 走行試験に対応
- 使いやすいフル レーダー モジュール
- CAN経由の処理済みポイントクラウド出力
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.