BTS7120-2EPG DB
Active and preferred

BTS7120-2EPG DB

このドーターボードの動作には、PROFET ONE4ALL MB V1 (PROFETONE4ALLMBV1TOBO1) マザーボードが必要です。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS7120-2EPG DB
BTS7120-2EPG DB


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Body Control, Lighting
  • トポロジー
    High-side switch
  • ファミリー
    High-side switches, PROFET™ +2 12V
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 低電圧復帰遅延
    No
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    -16 V~35 V

OPN
BTS71202EPGDBTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
このドーターボードには、BTS7120-2EPGのハイサイド スイッチが1個搭載されています。本製品はPROFET ONE4ALL MB V1 (PROFETONE4ALLMBV1TOBO1) マザーボードでのみ動作し、他のマザーボードとは互換性がありません。本ボードの使用目的は、お客様のラボ評価での迅速なピック&プレースソリューションを提供することです。マザーボードとドーターボードを組み合わせることで、一般的な車載負荷を駆動できます。

特長

  • RDS(ON): 1.2-200 mΩ in smaller TSDSO-14
  • Protection: current tripping,overvoltage
  • Diagnosis: load current sense output
  • Pin2pin PROFET™+2 family compatibility
  • Miniaturization / Shrink of the PCB Area

利点

  • 50% reduced current consumption
  • Simplified cost efficient ground network
  • Current sense accuracy (kILIS) ≤ 5%
  • Benchmark cranking voltage capability
  • Smaller package size for area savings
  • Low output leakage current ≤ 0.5 μA 

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

BTS7120-2EPG DB
BTS7120-2EPG DB
BTS7120-2EPG DB