BTS7120-2EPA DAUGH BRD
Active and preferred
RoHS対応

BTS7120-2EPA DAUGH BRD

このドーターボードの動作には、PROFET ONE4ALL MB V1 (PROFETONE4ALLMBV1TOBO1) マザーボードが必要です。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS7120-2EPA DAUGH BRD
BTS7120-2EPA DAUGH BRD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Lighting, Body Control
  • トポロジー
    High-side switch
  • ファミリー
    High-side switches, PROFET™ +2 12V
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    -16 V~35 V

OPN
BTS71202EPADAUGHBRDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
このドーターボードには、BTS7120-2EPAのハイサイド スイッチが1個搭載されています。本製品はPROFET ONE4ALL MB V1 (PROFETONE4ALLMBV1TOBO1) マザーボードでのみ動作し、他のマザーボードとは互換性がありません。本ボードの使用目的は、お客様のラボ評価での迅速なピック&プレースソリューションを提供することです。マザーボードとドーターボードを組み合わせることで、一般的な車載用負荷を駆動できます。

特長

  • Operating V R 3.1-28V with 3.3.V and 5V
  • Protection: current tripping,overvoltage
  • Diagnosis: load current sense output
  • Optimized flexibility across the family
  • Miniaturization / Shrink of the PCB Area

利点

  • 50% reduced current consumption
  • Current sense accuracy (kILIS) ≤ 5%
  • Smaller package size for area savings
  • Very low output leakage current

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース