BTS7090-2EPL DAUGH BRD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションAutomated Driving; Body Actuation; Power Distribution; Sensor Fusion; Advanced Driver Assistance Systems
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ +2 12V
-
入力タイプDC
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲3 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS70902EPLDAUGHBRDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Capacitive load switching (CLS) mode
- Inverse ON
- Proportional load current sense
- Open load in ON and OFF state
- Short circuit to ground and battery
- overcurrent limitation
- Absolute temp. protection with restart control
- Dynamic temp. protection with restart control
利点
- For modern automotive power distribution
- Load supply protection
- Power supply protection
- Load control and self-protection
- Wire protection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図