BTS7030-2EPG DB
Active and preferred

BTS7030-2EPG DB

The daughterboard requires the PROFET ONE4ALL MB V1 (PROFETONE4ALLMBV1TOBO1) motherboard to function.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS7030-2EPG DB
BTS7030-2EPG DB


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Body Control, Lighting
  • トポロジー
    High-side switch
  • ファミリー
    High-side switches, PROFET™ +2 12V
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 低電圧復帰遅延
    No
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    -16 V~35 V

OPN
BTS70302EPGDBTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This daughterboard comes with 1 high-side switch of BTS7030-2EPG. It requires the PROFET ONE4ALL MB V1 (PROFETONE4ALLMBV1TOBO1) motherboard to function, and is not compatible with any other motherboard. The purpose of this board is to provide a quick pick and place solution for costumers' lab evaluations. The motherboard in combination with the daugtherboard is capable to drive typcial automotive loads.

特長

  • RDS(ON): 1.2-200 mΩ in smaller TSDSO-14
  • Protection: current tripping,overvoltage
  • Diagnosis: load current sense output
  • Pin2pin PROFET™+2 family compatibility
  • Miniaturization / Shrink of the PCB Area

利点

  • 50% reduced current consumption
  • Simplified cost efficient ground network
  • Current sense accuracy (kILIS) ≤ 5%
  • Benchmark cranking voltage capability
  • Smaller package size for area savings
  • Low output leakage current ≤ 0.5 μA 

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

BTS7030-2EPG DB
BTS7030-2EPG DB
BTS7030-2EPG DB