BTS7008-2EPG DB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーションBody Control, Lighting
-
トポロジーHigh-side switch
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ +2 12V
-
ボードタイプEvaluation Board
-
低電圧復帰遅延No
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲-16 V~35 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
BTS70082EPGDBTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- RDS(ON): 1.2-200 mΩ in smaller TSDSO-14
- Protection: current tripping,overvoltage
- Diagnosis: load current sense output
- Pin2pin PROFET™+2 family compatibility
- Miniaturization / Shrink of the PCB Area
利点
- 50% reduced current consumption
- Simplified cost efficient ground network
- Current sense accuracy (kILIS) ≤ 5%
- Benchmark cranking voltage capability
- Smaller package size for area savings
- Low output leakage current ≤ 0.5 μA
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図