BTS3125TF DEMOBOARD
Active and preferred

BTS3125TF DEMOBOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS3125TF DEMOBOARD
BTS3125TF DEMOBOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Resistive, Capacitive loads, Inductive
  • トポロジー
    Low-side switch
  • ファミリー
    Low-Side Switches, HITFET™ + 12V
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    6 V~31 V

OPN
BTS3125TFDEMOBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
This description is intended to give a fast introduction to the BTS3xxxTF demoboard. The demoboard gives the user a quick start for lab evaluation of the BTS3xxxTF. Stand-alone operation is possible.

特長

  • RoHS compliant
  • Driving one 12V res., cap. or ind. load

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

diagram-BTS3xxxTF-internet
diagram-BTS3xxxTF-internet
diagram-BTS3xxxTF-internet