BTS3050EJ DEMOBOARD
Active and preferred

BTS3050EJ DEMOBOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS3050EJ DEMOBOARD
BTS3050EJ DEMOBOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Inductive, Resistive, Capacitive loads
  • トポロジー
    Low-side switch
  • ファミリー
    HITFET™ + 12V, Low-Side Switches
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    6 V~18 V
  • 出力電圧
    13.5 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5 V~31 V
  • 電源電圧
    6 V

OPN
BTS3050EJDEMOBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The BTS3xxxEJ series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxEJ family is already mounted. A pair of LEDs show the activation of the STATUS signal and if the surrounding circuit is supplied. The Demoboard can be use as single stand or also pin compatible with Infineon XMC1100 Boot Kit and Arduino Uno.

特長

  • RoHS compliant
  • Driving one 12V res., cap. or ind. load
  • Arduino/XMC1100 Boot Kit compatible
  • Diagnosis function
  • Programmable push button integrated

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

BTS3050EJ DEMOBOARD
BTS3050EJ DEMOBOARD
BTS3050EJ DEMOBOARD