BTG7090-1EPL DAUGH BRD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションAutomated Driving, Body Actuation, Power Distribution, Advanced Driver Assistance Systems, Sensor Fusion
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ +2 12V
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTG70901EPLDAUGHBRDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 容量性の大きな負荷を安全に充電
- AEC Q100 Grade1およびISO 26262対応
- 診断機能 (例: 短絡)
- 調整可能な過電流制限
- 逆電流状態でのスイッチON機能
利点
- Load supply protection & load control
- Perform precise module diagnosis
- Cover a broad range of capacitive loads
- Protect sensitive input filters of ADAS
- Load and design flexibility due to pin
- ISO26262-ready supporting the integrator
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.