BTG7050-1EPL DAUGH BRD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションAutomated Driving, Body Actuation, Power Distribution, Sensor Fusion, Advanced Driver Assistance Systems
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ +2 12V
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲3 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTG70501EPLDAUGHBRDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- safe charging of big capacitive loads
- AEC Q100 Grade1 & ISO 26262-ready
- Diagnostics (e.g. short to ground)
- Adjustable overcurrent limitation
- Switch ON during inverse current
利点
- Load supply protection & load control
- Perform precise module diagnosis
- Cover a broad range of capacitive loads
- Protect sensitive input filters of ADAS
- Load and design flexibility due to pin
- ISO26262-ready supporting the integrator
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.