BLDC SHIELD_TLE956X
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションPumps, Fans, Sunroof, Transfer Case
-
トポロジーLinear
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BLDCSHIELDTLE956XTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- voltage5.5-28V、5VロジックI/P互換
- 逆極性保護
- 3つの統合ハーフブリッジMOSFET
- 5mΩローサイド電流検出
- ハイパワーRGBLEDによって駆動されます ハイサイド
- バックEMF検出回路ホールセンサー
利点
- 2-in-1ボード、GUI付き、評価/迅速プロト
- 50%削減 int op I
- 消費量
- 簡素化されたコスト効率の高いグランドネットワーク
- パッケージサイズを小さくして面積を節約 スリープモード
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.