BGS12PL6 BOARD
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
BGS12PL6BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 2 high-linearity TRx paths with power handling capability of up to 35 dBm
- All ports fully symmetrical
- Low insertion loss
- Low harmonic generation
- High port-to-port isolation
- 0.03 to 4 GHz coverage
- High ESD robustness
- On-chip control logic
- Very small leadless and halogen free package TSLP-6-4
(0.7x1.1mm2) with super low height of 0.31 mm
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.