APPBOARD TLD5098EL VER2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションAutomotive Lighting
-
サブアプリケーションAutomotive, Lighting
-
トポロジーBoost
-
ファミリーLED Driver & Ballast Controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲4.5 V~40 V
-
対象アプリケーションAutomotive, Lighting
-
製品名APPBOARD TLD5098EL VER2
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲6 V~39 V
-
電源電圧12 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.