48V_12V_ZONE_KIT
Active and preferred
RoHS対応

48V_12V_ZONE_KIT

インフィニオンのZONE CTRL 48 V 12 Vキットは、複数のゾーンコントローラー機能を迅速に評価し、ラボ環境での概念実証の立ち上げをサポートします。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

48V_12V_ZONE_KIT
48V_12V_ZONE_KIT


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Zone Control, Power distribution, Gateway, Load actuation
  • インターフェース
    CAN, ETH, LIN
  • ファミリー
    OptiMOS ™, MOTIX™, PROFET™, SPOC™, EiceDRIVER™, etc
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Power distribution, Communication
  • 製品名
    ZONE CTRL 48V 12V
  • 認定
    Automotive

OPN
48V12VZONEKITTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
本キットは48 Vドメインと12 Vドメインを備えており、電源分配、負荷駆動、48 V/12 V電力変換、データ ルーティング、安全、セキュリティなどのさまざまな用途に対応します。モジュール式のアプローチと、インフィニオンの幅広い製品ラインアップの本質的な相互運用性を活かすことで、自動車メーカーが適切なアーキテクチャ設計を決定し、最終的にはカスタマイズされた費用対効果に優れたチップセットを選択できるようにサポートします。

特長

  • 交換可能なDC/DCボード
  • 交換可能なMCUボード
  • 電源分配機能 (I2T、OCP、OVP)
  • ハードウェア アクセラレーションによるデータ ルーティング
  • サイバーセキュリティおよび暗号処理機能
  • SPIデイジーチェーンによるI/O最適化
  • デジタル診断
  • ラボ内テスト用Vector GUI
  • コンセプト実証用インフィニオンGUI

利点

  • 標準的なZCU機能を利用可能
  • テスト済みハードウェアによる迅速な評価
  • ZCU開発の立ち上げに役立つリファレンス ソフトウェア
  • モジュール構成による迅速なシステム最適化
  • 最新のインフィニオン製コンポーネント
  • チップセットの相乗効果とメリット

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

zck-bd-3board
zck-bd-3board
zck-bd-3board