ゴーワイドボードYes
-
ファミリーGate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1EDI302XASEVALBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 12ハーフブリッジ出力
- 5.5V〜20V
- Raspberry Pi
- Powering:TLS4125D0EP V50
- 逆極性保護
- 保護 例:過熱。または電流
- SPIインターフェース、ゼロクロック診断付き
- EMCパフォーマンスの向上
- PWM発電機:80Hz、100Hz、200Hz
利点
- 開発スケジュールを短縮し、市場投入までの時間を短縮する簡単な製品性能評価
- オンラインシミュレーションおよび評価ボード
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.