これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
パートナーAUTOSAR製品
インフィニオンのAUTOSARソリューションは、ボディ制御からインフォテインメントシステムまで、幅広い車載アプリケーションをサポートするように設計されています。
-
このページ
概要
インフィニオンは、業界最大のAUTOSARおよびコンプレックスドライバーのポートフォリオを提供しています。AURIX™ TC3xx MC-ISAR AUTOSAR MCAL は、AUTOSAR 4.2.2 および AUTOSAR 4.4.0 に基づいてサポートされています。ASIL Dの安全性に関する主張によると、ASIL Dアプリケーションに対するさらなるサポートは、主要なドライバと干渉から解放されたASIL Dプロセスによって提供されます。これにより、ソフトウェアの分割とシステムレベルの安全性に関する議論が容易になり、柔軟性が向上します。TC3xx MC-ISAR製品は次のとおりです。
- MC-ISAR AS422 (ASIL B ドライバー)
- MC-ISAR AS440 (ASIL Bドライバー)
- MC-ISAR AS440 EXT (9 ASIL D ドライバー)
ライフサイクル管理により、自動車グレードのISO 26262安全性、ISO 21434セキュリティ、ASPICE品質をサポートすることで、お客様は市場投入までの時間を短縮し、開発コストを節約することができます。
AURIX™ TC4x MC-ISARは、ASIL Dの安全性に関する主張を、AUTOSAR R20-11に基づく幅広いドライバーに拡張し、AUTOSAR R21-11に準拠したメモリドライバーを提供します。PCIe、DRE Data Routing Engineなどの新しいドライバーにより、通信性能が向上します。
注:ユーザーは、ライセンスをリクエストするためにmyInfineonポータルに登録する必要があります(Webページの右上にある「myInfineon」と「myInfineonに登録」をクリックします)
- 最新の標準をサポート
- ASIL D引数のための追加のドライバーの必要性の回避
- ソフトウェアのパーティション分割を容易にし、柔軟性を高めます。ドライバーはASIL Dドメインで実行できます
- システム・レベルの安全性に関する議論を容易に
- すべてのドメイン(エンジン、シャーシ、セーフティ、ボディなど)のすべてのAUTOSARアプリケーション
- ドライバーは、AUTOSARアプリケーションの外部でも使用できます。CAV商用農業用車両、産業用、海洋用途など
AUTOSAR MCAL - MC-ISAR マイクロコントローラ – インフィニオンのソフトウェアアーキテクチャ
TC2xx MC-ISAR:AUTOSAR 3.2.1 / 4.0.3、
- 29 ドライバー
- 4つの複雑なドライバーを含む
TC3xx MC-ISAR:AUTOSAR 4.2.2 / 4.4.0、
- 33ドライバー
- ASIL D Freedom From Interference (FFI) (英語)
- ASIL Dによる系統的障害の回避機能を備えた9つのドライバー
- 5つの複雑なドライバー
TC4x MC-ISAR: AUTOSAR R20-11 + AUTOSAR R21-11のMEMドライバー、
- 38人のドライバー
- SIL D Freedom From Interference (FFI) (英語)
- ASIL Dによる系統的障害の回避機能を備えた17のドライバー
- 4つの複雑なドライバー
- AUTOSARと複雑なドライバーの最大ポートフォリオ
- AUTOSAR BFXおよびCRCライブラリ
- ASPICE L2 (TC3xx)/ l3 (TC4x)
- FFI用ASIL Dプロセス(TC3xx/TC4x)
- MISRA 2012 Amendment 1 (CERT-C) 準拠 (TC3xx/TC4x)
- ISO 21434サポート(TC3xx / TC4x)
- システマティック障害(TC3xx/TC4x)を回避するためのASIL Dによる主な推進要因
- IEC 61508 SIL-2サポート(TC3xx / TC4x)
インフィニオンは、業界最大のAUTOSARおよびコンプレックスドライバーのポートフォリオを提供しています。AURIX™ TC3xx MC-ISAR AUTOSAR MCAL は、AUTOSAR 4.2.2 および AUTOSAR 4.4.0 に基づいてサポートされています。ASIL Dの安全性に関する主張によると、ASIL Dアプリケーションに対するさらなるサポートは、主要なドライバと干渉から解放されたASIL Dプロセスによって提供されます。これにより、ソフトウェアの分割とシステムレベルの安全性に関する議論が容易になり、柔軟性が向上します。TC3xx MC-ISAR製品は次のとおりです。
- MC-ISAR AS422 (ASIL B ドライバー)
- MC-ISAR AS440 (ASIL Bドライバー)
- MC-ISAR AS440 EXT (9 ASIL D ドライバー)
ライフサイクル管理により、自動車グレードのISO 26262安全性、ISO 21434セキュリティ、ASPICE品質をサポートすることで、お客様は市場投入までの時間を短縮し、開発コストを節約することができます。
AURIX™ TC4x MC-ISARは、ASIL Dの安全性に関する主張を、AUTOSAR R20-11に基づく幅広いドライバーに拡張し、AUTOSAR R21-11に準拠したメモリドライバーを提供します。PCIe、DRE Data Routing Engineなどの新しいドライバーにより、通信性能が向上します。
注:ユーザーは、ライセンスをリクエストするためにmyInfineonポータルに登録する必要があります(Webページの右上にある「myInfineon」と「myInfineonに登録」をクリックします)
- 最新の標準をサポート
- ASIL D引数のための追加のドライバーの必要性の回避
- ソフトウェアのパーティション分割を容易にし、柔軟性を高めます。ドライバーはASIL Dドメインで実行できます
- システム・レベルの安全性に関する議論を容易に
- すべてのドメイン(エンジン、シャーシ、セーフティ、ボディなど)のすべてのAUTOSARアプリケーション
- ドライバーは、AUTOSARアプリケーションの外部でも使用できます。CAV商用農業用車両、産業用、海洋用途など
AUTOSAR MCAL - MC-ISAR マイクロコントローラ – インフィニオンのソフトウェアアーキテクチャ
TC2xx MC-ISAR:AUTOSAR 3.2.1 / 4.0.3、
- 29 ドライバー
- 4つの複雑なドライバーを含む
TC3xx MC-ISAR:AUTOSAR 4.2.2 / 4.4.0、
- 33ドライバー
- ASIL D Freedom From Interference (FFI) (英語)
- ASIL Dによる系統的障害の回避機能を備えた9つのドライバー
- 5つの複雑なドライバー
TC4x MC-ISAR: AUTOSAR R20-11 + AUTOSAR R21-11のMEMドライバー、
- 38人のドライバー
- SIL D Freedom From Interference (FFI) (英語)
- ASIL Dによる系統的障害の回避機能を備えた17のドライバー
- 4つの複雑なドライバー
- AUTOSARと複雑なドライバーの最大ポートフォリオ
- AUTOSAR BFXおよびCRCライブラリ
- ASPICE L2 (TC3xx)/ l3 (TC4x)
- FFI用ASIL Dプロセス(TC3xx/TC4x)
- MISRA 2012 Amendment 1 (CERT-C) 準拠 (TC3xx/TC4x)
- ISO 21434サポート(TC3xx / TC4x)
- システマティック障害(TC3xx/TC4x)を回避するためのASIL Dによる主な推進要因
- IEC 61508 SIL-2サポート(TC3xx / TC4x)
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.