これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSoC 4 1.2 Vコンパレーター (CSD Comp)
1.2 Vコンパレーター (CSD_Comp) を使用してハードウェア電圧を比較
-
このページ
概要
1.2 ボルト コンパレータ (CSD_Comp) コンポーネントは、PSOC™ 4000 ファミリ デバイスの内部 1.2 V リファレンス (Vref) と 1 つの入力電圧を比較するハードウェア ソリューションを提供します。CSD_Comp コンポーネントは、Capacitive Sensing Delta-Sigma Modulator (CAPSENSE™ CSD) ブロックに存在するコンパレータを利用します。このコンパレータ機能は、PSOC™ 4000ファミリのデバイスにのみ存在し、静電容量式センシングにCAPSENSE™ CSDブロックを使用しない場合にのみ使用できます。ソフトウェアで出力をサンプリングしたり、GPIOにルーティングしたりできます。応答時間または消費電力を最適化するために、2つの速度レベルがあります。
- 2つの速度モード
- ポート0、ポート1、ポート2の任意のピンを非反転入力に接続できます
- 反転入力は1.2Vリファレンスに接続されています
1.2 ボルト コンパレータ (CSD_Comp) コンポーネントは、PSOC™ 4000 ファミリ デバイスの内部 1.2 V リファレンス (Vref) と 1 つの入力電圧を比較するハードウェア ソリューションを提供します。CSD_Comp コンポーネントは、Capacitive Sensing Delta-Sigma Modulator (CAPSENSE™ CSD) ブロックに存在するコンパレータを利用します。このコンパレータ機能は、PSOC™ 4000ファミリのデバイスにのみ存在し、静電容量式センシングにCAPSENSE™ CSDブロックを使用しない場合にのみ使用できます。ソフトウェアで出力をサンプリングしたり、GPIOにルーティングしたりできます。応答時間または消費電力を最適化するために、2つの速度レベルがあります。
- 2つの速度モード
- ポート0、ポート1、ポート2の任意のピンを非反転入力に接続できます
- 反転入力は1.2Vリファレンスに接続されています