これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
ModusToolbox™ & Friends
ModusToolbox™ & Friendsは、生産性の向上と機能豊富なプラットフォームを拡張する開発プログラムです。
ModusToolbox™ の接続性
ModusToolbox™ で高性能な IoT アプリを構築します。さまざまなプラットフォームでシームレスな接続を体験
機械学習向けModusToolbox™
ModusToolbox™およびDEEPCRAFT™ AI Suiteを使用して、インテリジェントで電力最適化されたエッジAI製品を構築します。
モーター制御用ModusToolbox™
ModusToolbox™ Motor Suiteでインフィニオンのモーター制御ソリューションのパワーを解き放つ
ModusToolbox™オフラインインストール
ModusToolbox™プログラミングツール
ModusToolbox™ for AI
Accelerate embedded software development with hardware-aware AI assistance.
概要
ModusToolbox™ソフトウェアは、PSoC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラ、TRAVEO™ T2G Arm® Cortex®マイクロコントローラ、XMC™産業用マイクロコントローラ、AIROC™ Wi-Fiデバイス、AIROC™ Bluetooth®デバイス、USB-C Power Deliveryマイクロコントローラなど、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
アップデートのお知らせ:ModusToolbox™ツールパッケージv3.1が利用可能になりました。最新機能のハイライトについては、このModusToolbox™リリースのお知らせを参照してください。
ModusToolbox™ Softwareは、開発ツール、ライブラリ、組込み用ランタイム資産のコレクションとして提供しており、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスが可能になるよう設計しています。
ミドルウェア、デバイス ドライバー、コード例で構成されるランタイム ソフトウェアは 、GitHub でホストされるリポジトリの広範なコレクションを通じて提供されます。ModusToolbox™ Software リポジトリの概要にカタログ化された利用可能なランタイム ソフトウェア リソースをご覧ください。
開発ツールは、Windows、Linux、およびmacOSをサポートし、インフィニオンデベロッパーセンターからツール インストール パッケージとして入手することができます。これらのデスクトップアプリケーションは、新しい組込みアプリケーションの作成、ソフトウェアコンポーネントの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの設定、そして、編成、プログラミング、およびデバッグ用の組込み開発ツールの作成を可能にします。ModusToolbox™ 開発ツールは、利用可能なランタイム ソフトウェア レポジトリと直接インターフェースし、最新の開発リソースに容易にアクセスすることが可能です。今すぐダウンロードして、ModusToolbox™を使い始めましょう。
ModusToolbox™ソフトウェアに関するトレーニングや使用方法の詳細に関する幅広い資料を提供しています。ニュースとハイライトセクションで関連ビデオを見つけ、ドキュメントセクションで関連ドキュメントを見つけ、関連するコード例、ライブラリなどを見つけるためにデザインリソーススペースをチェックしてください。
ModusToolbox™は、サードパーティのソリューションと連携して動作するように設計されたソフトウェアとクロスプラットフォームツールのコレクションで構成されており、組み込み開発者は独自のニーズを満たす効率的な開発環境を定義して利用する柔軟性を提供します。ModusToolbox™の中核となるのはGNU makeビルドシステムであり、従来のデスクトップIDE、コマンドラインインターフェース端末、または継続的インテグレーション(CI)ワークフローの一部としての開発を容易にします。
ModusToolbox™の組み込みソフトウェア資産には、ボードサポートパッケージ(BSP)、ペリフェラルドライバー、ミドルウェア、コード例が含まれます。BSP ターゲットはビルド システムの不可欠な部分として提供され、ユーザーがターゲット ハードウェアをカスタマイズしたり、アプリケーションを新しいデバイスに再ターゲットしたりできます。BSPは、PSoC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラ、XMC™産業用マイクロコントローラ、AIROC™™ Wi-Fiデバイス、AIROC™™ Bluetooth®デバイス、USB-C Power Deliveryマイクロコントローラなど、さまざまなインフィニオンデバイス向けに提供されています。
ModusToolbox™ソフトウェアは、PSoC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラ、TRAVEO™ T2G Arm® Cortex®マイクロコントローラ、XMC™産業用マイクロコントローラ、AIROC™ Wi-Fiデバイス、AIROC™ Bluetooth®デバイス、USB-C Power Deliveryマイクロコントローラなど、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
アップデートのお知らせ:ModusToolbox™ツールパッケージv3.1が利用可能になりました。最新機能のハイライトについては、このModusToolbox™リリースのお知らせを参照してください。
ModusToolbox™ Softwareは、開発ツール、ライブラリ、組込み用ランタイム資産のコレクションとして提供しており、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスが可能になるよう設計しています。
ミドルウェア、デバイス ドライバー、コード例で構成されるランタイム ソフトウェアは 、GitHub でホストされるリポジトリの広範なコレクションを通じて提供されます。ModusToolbox™ Software リポジトリの概要にカタログ化された利用可能なランタイム ソフトウェア リソースをご覧ください。
開発ツールは、Windows、Linux、およびmacOSをサポートし、インフィニオンデベロッパーセンターからツール インストール パッケージとして入手することができます。これらのデスクトップアプリケーションは、新しい組込みアプリケーションの作成、ソフトウェアコンポーネントの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの設定、そして、編成、プログラミング、およびデバッグ用の組込み開発ツールの作成を可能にします。ModusToolbox™ 開発ツールは、利用可能なランタイム ソフトウェア レポジトリと直接インターフェースし、最新の開発リソースに容易にアクセスすることが可能です。今すぐダウンロードして、ModusToolbox™を使い始めましょう。
ModusToolbox™ソフトウェアに関するトレーニングや使用方法の詳細に関する幅広い資料を提供しています。ニュースとハイライトセクションで関連ビデオを見つけ、ドキュメントセクションで関連ドキュメントを見つけ、関連するコード例、ライブラリなどを見つけるためにデザインリソーススペースをチェックしてください。
ModusToolbox™は、サードパーティのソリューションと連携して動作するように設計されたソフトウェアとクロスプラットフォームツールのコレクションで構成されており、組み込み開発者は独自のニーズを満たす効率的な開発環境を定義して利用する柔軟性を提供します。ModusToolbox™の中核となるのはGNU makeビルドシステムであり、従来のデスクトップIDE、コマンドラインインターフェース端末、または継続的インテグレーション(CI)ワークフローの一部としての開発を容易にします。
ModusToolbox™の組み込みソフトウェア資産には、ボードサポートパッケージ(BSP)、ペリフェラルドライバー、ミドルウェア、コード例が含まれます。BSP ターゲットはビルド システムの不可欠な部分として提供され、ユーザーがターゲット ハードウェアをカスタマイズしたり、アプリケーションを新しいデバイスに再ターゲットしたりできます。BSPは、PSoC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラ、XMC™産業用マイクロコントローラ、AIROC™™ Wi-Fiデバイス、AIROC™™ Bluetooth®デバイス、USB-C Power Deliveryマイクロコントローラなど、さまざまなインフィニオンデバイス向けに提供されています。
画像ギャラリー
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.