存在検出
60GHz レーダーソリューションによる高性能な人感検出技術により、マイクロモーションとマクロモーションの両方を高精度に検出
-
このページ
概要
インフィニオンのレーダー存在検出ソリューションにより、アプリケーションは設定された範囲内の人の存在を検出できます。 XENSIV™ BGT60TR13C 60GHz レーダーを搭載したこのソリューションは、高度な存在検出組み込みソフトウェアを備えており、マイクロモーションとマクロモーションの両方を高精度で検出します。 インフィニオンの高性能な存在検出ソリューションで、市場と技術の優位性を獲得しましょう。
利点
- 動的距離構成
- マイクロモーション検出 5 メートルまで
- 10 m までのマクロモーション検出
- 完全なプライバシー
- 高い堅牢性
- 隠された統合
- 広い視野
- 多くのアプリケーションに適しています
ブロック図
概要
Infineon のレーダー存在検出ソリューションは非常に感度が高く、5 メートルの範囲内の微細な動きと 10 メートルの範囲内の大きな動きを感知します。これは、PIR (パッシブ赤外線) などの人間の存在を検出するために導入されている従来の技術に比べて、最もユニークな利点を提供します。 微細な動きを検出できるため、デバイスが反応するかどうかを確認するためにユーザーがセンサーの前で手を振る必要がなくなり、デバイスとの直感的なユーザーインタラクションに最適です。
読書灯を備えたスマートホーム、スマートトイレ、照明、スマートサーモスタット、スマートアプライアンス、スマートTV、ノートブック、PC、モニター、スマートスピーカーとスマート会議システム、ロボット工学、セキュリティシステムなど、多くのアプリケーションにおいて存在検出を活用することができます。
個別の製品、プロトタイピング プラットフォーム、システム ソリューションなど、どのようなものをお探しでも、Infineon と当社のパートナーが対応いたします。当社が提供するサービスについては以下をお読みください。
まず、このすべてを可能にするのが、BGT60TR13C MMIC です。これは、アンテナを統合した 60 GHz レーダー センサーで、送信アンテナ 1 本と受信アンテナ 3 本が搭載されています。存在検出アプリケーションでは、BGT60TR13C は、人間の存在の検出、追跡、セグメンテーションを可能にし、マイクロモーションとマクロモーションの検出において非常に高い精度を実現します。
ラピッドプロトタイピング プラットフォームをお探しの場合は、IoT デバイス開発に最適な IoT センサー プラットフォームであるXENSIV™ KIT CSK をご覧ください。 これは、新しいバッテリー駆動の IoT デバイスのプロトタイプのアイデアを作成するのに役立ち、BGT60TR13C 60 GHz レーダー センサーに基づいています。
あるいは、ソリューションをお探しの場合は、当社のパートナーである Arrow 社と Nisshinbo Microdevices 社が、当社のXENSIV™ BGT60TR13Cレーダーをベースにした存在検出ソリューション評価キットとシステムオンモジュール (SoM) を提供しています。
インフィニオンのパートナーである日清紡マイクロデバイスは、 XENSIV™ BGT60TR13C 60 GHz レーダー センサーとターンキー ソフトウェアのパワーを活用して、世界最小のセンサー モジュールの 1 つを提供します。 複数のアンテナを備えたこれらのデバイスは、物体までの距離と位置(角度)情報を高解像度で同時に収集できます。現在、日清紡では用途に応じて2種類のボードを提供しています。両ボードは、アンテナから信号処理までをオールインワンで実現し、SMT対応のICライクなパッケージ、アプリケーションソフトウェア付属、UART/USB/GPIOインターフェースのサポート、垂直平面で±45°、水平平面で±45°の視野角を備えています。具体的には、以下の2つのボードが対象となります。
- NJR4652F2S2EV は、60 GHz ミリ波スマート入口カウンター センサーで、3.6 V で 40 mA の断続動作による低消費電力、0 ~ 1.6 m の検出範囲、天井取り付けの場合は最大高さ 3 m、側面取り付けの場合は最大通路幅 3 m を特徴としています。
- NJR4652F2S1EV は、60 GHz ミリ波存在検出センサーで、間欠動作 (30 mA @3.6 V) の低消費電力と、マクロ動作 10 m、マイクロ動作 5 m の最大検出範囲を特長としています。
以下でチェックしてください。
Jorjin は、Infineon XENSIV™ 60 GHz レーダー チップをベースにした MM5D91-00 統合 mmWave レーダー センサー モジュールを発表しました。 このモジュールにより、61.0 GHz ~ 61.5 GHz 帯域での mmWave センサーの実装が簡素化されます。Arm® Cortex® -M4F 150 MHz、1024 KB フラッシュメモリ、288 KB RAM、1 Tx/3 Rx アンテナ、オンボードレギュレータをベースにしたプロセッサシステムと組み合わせることで、UART インターフェイスと GPIO を備え、3.6 V ~ 5.5 V の電源入力を使用し、コンパクトサイズ (20 x 15 x 2.3 mm)、高解像度、低消費電力という 3 つの主な利点を提供します。
詳細については、このページの設計サポートセクションを参照してください。
Infineon のレーダー存在検出ソリューションは非常に感度が高く、5 メートルの範囲内の微細な動きと 10 メートルの範囲内の大きな動きを感知します。これは、PIR (パッシブ赤外線) などの人間の存在を検出するために導入されている従来の技術に比べて、最もユニークな利点を提供します。 微細な動きを検出できるため、デバイスが反応するかどうかを確認するためにユーザーがセンサーの前で手を振る必要がなくなり、デバイスとの直感的なユーザーインタラクションに最適です。
読書灯を備えたスマートホーム、スマートトイレ、照明、スマートサーモスタット、スマートアプライアンス、スマートTV、ノートブック、PC、モニター、スマートスピーカーとスマート会議システム、ロボット工学、セキュリティシステムなど、多くのアプリケーションにおいて存在検出を活用することができます。
個別の製品、プロトタイピング プラットフォーム、システム ソリューションなど、どのようなものをお探しでも、Infineon と当社のパートナーが対応いたします。当社が提供するサービスについては以下をお読みください。
まず、このすべてを可能にするのが、BGT60TR13C MMIC です。これは、アンテナを統合した 60 GHz レーダー センサーで、送信アンテナ 1 本と受信アンテナ 3 本が搭載されています。存在検出アプリケーションでは、BGT60TR13C は、人間の存在の検出、追跡、セグメンテーションを可能にし、マイクロモーションとマクロモーションの検出において非常に高い精度を実現します。
ラピッドプロトタイピング プラットフォームをお探しの場合は、IoT デバイス開発に最適な IoT センサー プラットフォームであるXENSIV™ KIT CSK をご覧ください。 これは、新しいバッテリー駆動の IoT デバイスのプロトタイプのアイデアを作成するのに役立ち、BGT60TR13C 60 GHz レーダー センサーに基づいています。
あるいは、ソリューションをお探しの場合は、当社のパートナーである Arrow 社と Nisshinbo Microdevices 社が、当社のXENSIV™ BGT60TR13Cレーダーをベースにした存在検出ソリューション評価キットとシステムオンモジュール (SoM) を提供しています。
インフィニオンのパートナーである日清紡マイクロデバイスは、 XENSIV™ BGT60TR13C 60 GHz レーダー センサーとターンキー ソフトウェアのパワーを活用して、世界最小のセンサー モジュールの 1 つを提供します。 複数のアンテナを備えたこれらのデバイスは、物体までの距離と位置(角度)情報を高解像度で同時に収集できます。現在、日清紡では用途に応じて2種類のボードを提供しています。両ボードは、アンテナから信号処理までをオールインワンで実現し、SMT対応のICライクなパッケージ、アプリケーションソフトウェア付属、UART/USB/GPIOインターフェースのサポート、垂直平面で±45°、水平平面で±45°の視野角を備えています。具体的には、以下の2つのボードが対象となります。
- NJR4652F2S2EV は、60 GHz ミリ波スマート入口カウンター センサーで、3.6 V で 40 mA の断続動作による低消費電力、0 ~ 1.6 m の検出範囲、天井取り付けの場合は最大高さ 3 m、側面取り付けの場合は最大通路幅 3 m を特徴としています。
- NJR4652F2S1EV は、60 GHz ミリ波存在検出センサーで、間欠動作 (30 mA @3.6 V) の低消費電力と、マクロ動作 10 m、マイクロ動作 5 m の最大検出範囲を特長としています。
以下でチェックしてください。
Jorjin は、Infineon XENSIV™ 60 GHz レーダー チップをベースにした MM5D91-00 統合 mmWave レーダー センサー モジュールを発表しました。 このモジュールにより、61.0 GHz ~ 61.5 GHz 帯域での mmWave センサーの実装が簡素化されます。Arm® Cortex® -M4F 150 MHz、1024 KB フラッシュメモリ、288 KB RAM、1 Tx/3 Rx アンテナ、オンボードレギュレータをベースにしたプロセッサシステムと組み合わせることで、UART インターフェイスと GPIO を備え、3.6 V ~ 5.5 V の電源入力を使用し、コンパクトサイズ (20 x 15 x 2.3 mm)、高解像度、低消費電力という 3 つの主な利点を提供します。
詳細については、このページの設計サポートセクションを参照してください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.