これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
モバイルID
適切な半導体ソリューションですべてのモバイルID 設計を強化
-
このページ
概要
ハードウェアベースのセキュリティ、高度な暗号化、堅牢な認証プロトコルを活用して機密データを保護し、最先端のソリューションで安全なデジタルIDを強化します。当社のソリューションは、ID保護が比類のない利便性と出会う未来に向けて、信頼性が高く、シームレスで、高度に保護されたIDを実現します。
利点
- すぐに実装できるソリューション
- 高レベルのセキュリティ
- 最高の非接触性能
- グローバルスキームに基づく高度な認証
- 幅広いフォームファクター
- Javaおよびネイティブソリューションの提供
- オフラインおよびオンライン使用
- 導入の容易さ
- 現場で実証済みのソリューション
- Government sovereignty
- Continuous innovation
概要
モバイルテクノロジーは、役所の手続きからレンタカーの予約まで、公共部門と民間部門のほぼすべての側面に革命をもたらしています。 モバイルデバイスがオンラインサービスへの優先アクセスポイントになるにつれて、政府はモバイルID ソリューションの活用を進めています。 しかし、従来の識別および認証方法よりもこれらの最先端のツールを選択するには、高速、便利、かつ安全である必要があります。 一方、業界には他の懸念があります。 スケーラブルで柔軟性があり、コスト効率が高く、市場投入までの時間を短縮し、目前のリスクレベルに適したセキュリティソリューションを探しています。
ユーザーと業界の両方を満足させるモバイルID プロジェクトの成功は、インフィニオンの適切なセキュリティソリューションから始まります。 実績のある非接触型セキュリティ技術の専門知識を活用して、従来のeID のユースケースをモバイルの世界に移行できます。 ここでは、生体認証個人データは安全なeID ドキュメントに保存され、暗号化されたチャネルで取得されます。 当社のモバイルIDソリューションの利点は、それ自体が物語っています。
- 1つのデバイスですべてに対応:支払い、身分証明書、公共交通機関、ロイヤルティプログラムなど。
- -機密データは、メガバイトチップに暗号化して保存できます。
- 当社の世界クラスの非接触型ISO 14443テクノロジーにより、従来のeIDドキュメントをシームレスに移行できます。
- インフィニオンの先進的なINTEGRITY GUARDテクノロジーによる大容量データの保存と伝送。
- SIMカード、組み込みSE、microSDカード、NFCベースのモバイルID、Bluetooth® Low Energyトークンなど、幅広いフォームファクタに対応する高品質のチップを豊富に取り揃えています。
インフィニオンのモバイルIDセキュリティソリューションと安全なeIDドキュメントを組み合わせることで、従来のeIDをモバイルデバイスにシームレスに移行することができます。
フォームファクターの柔軟性により、モバイルID ソリューションは幅広いユースケースで使用できます。 最終的に、サービスプロバイダーと消費者のニーズによって使用するフォームファクターが決定され、モバイルID アプリケーションを安全に実装し、いつでもどこでも特定のプライバシーとセキュリティの要件を満たすことが可能になります。
ステップ 1: 本人確認
モバイルデバイスの専用アプリで自撮りをすると、IDの生体認証データと写真のリアルタイムデータを比較して認証します。生体認証データは、デバイスに一時的にのみ保存されます。
ステップ2:運転する権利を確認する
それぞれの国での運転が許可されていることを確認するために、アプリはリモートeIDドキュメントサーバーを介して有効な運転免許証を保持していることを確認します。
ステップ3:車を受け取る
あなたが運転できることを確認した後、サービスプロバイダーは予約を確認します。これでプロセスが終了し、車を受け取ることができます。
以下のデモビデオをご覧になり、簡単で安全な身分証明書の未来について詳しく学んでください。
モバイルテクノロジーは、役所の手続きからレンタカーの予約まで、公共部門と民間部門のほぼすべての側面に革命をもたらしています。 モバイルデバイスがオンラインサービスへの優先アクセスポイントになるにつれて、政府はモバイルID ソリューションの活用を進めています。 しかし、従来の識別および認証方法よりもこれらの最先端のツールを選択するには、高速、便利、かつ安全である必要があります。 一方、業界には他の懸念があります。 スケーラブルで柔軟性があり、コスト効率が高く、市場投入までの時間を短縮し、目前のリスクレベルに適したセキュリティソリューションを探しています。
ユーザーと業界の両方を満足させるモバイルID プロジェクトの成功は、インフィニオンの適切なセキュリティソリューションから始まります。 実績のある非接触型セキュリティ技術の専門知識を活用して、従来のeID のユースケースをモバイルの世界に移行できます。 ここでは、生体認証個人データは安全なeID ドキュメントに保存され、暗号化されたチャネルで取得されます。 当社のモバイルIDソリューションの利点は、それ自体が物語っています。
- 1つのデバイスですべてに対応:支払い、身分証明書、公共交通機関、ロイヤルティプログラムなど。
- -機密データは、メガバイトチップに暗号化して保存できます。
- 当社の世界クラスの非接触型ISO 14443テクノロジーにより、従来のeIDドキュメントをシームレスに移行できます。
- インフィニオンの先進的なINTEGRITY GUARDテクノロジーによる大容量データの保存と伝送。
- SIMカード、組み込みSE、microSDカード、NFCベースのモバイルID、Bluetooth® Low Energyトークンなど、幅広いフォームファクタに対応する高品質のチップを豊富に取り揃えています。
インフィニオンのモバイルIDセキュリティソリューションと安全なeIDドキュメントを組み合わせることで、従来のeIDをモバイルデバイスにシームレスに移行することができます。
フォームファクターの柔軟性により、モバイルID ソリューションは幅広いユースケースで使用できます。 最終的に、サービスプロバイダーと消費者のニーズによって使用するフォームファクターが決定され、モバイルID アプリケーションを安全に実装し、いつでもどこでも特定のプライバシーとセキュリティの要件を満たすことが可能になります。
ステップ 1: 本人確認
モバイルデバイスの専用アプリで自撮りをすると、IDの生体認証データと写真のリアルタイムデータを比較して認証します。生体認証データは、デバイスに一時的にのみ保存されます。
ステップ2:運転する権利を確認する
それぞれの国での運転が許可されていることを確認するために、アプリはリモートeIDドキュメントサーバーを介して有効な運転免許証を保持していることを確認します。
ステップ3:車を受け取る
あなたが運転できることを確認した後、サービスプロバイダーは予約を確認します。これでプロセスが終了し、車を受け取ることができます。
以下のデモビデオをご覧になり、簡単で安全な身分証明書の未来について詳しく学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.