バッテリー充電ソリューション
モバイルおよびバッテリー駆動アプリケーション向け、コスト最適化しつつ拡張性のある、高速、高効率なバッテリー充電ソリューション
-
このページ
概要
インフィニオンのバッテリーチャージャー用半導体製品は、バッテリー駆動アプリケーションで使用されるリチウムイオンバッテリーの高効率充電動作を競争力のあるコストで実現します。 これらには、電動工具やガーデニングツール、小型家電製品、電動自転車、電動スクーターなどのデバイスが含まれます。 インフィニオンのソリューションには、ロードスイッチ、PFC/PWM HV FET、SR FET、PFC/PWMコントローラ製品群が含まれます。
利点
- 広い出力電圧範囲
- 高効率
- 低スタンバイ消費電力
- 突入電流保護
- 逆極性保護
- CC/CV動作
- 絶縁型補助電圧供給
- 高性能トータルソリューション
- 市場投入までの最短時間
- 競争力のあるコスト
- 安全なサプライチェーン
- グローバルサポート構造
ブロック図
概要
インフィニオンは、専用のバッテリー充電IC、競争力のあるきめ細かなMOSFETポートフォリオ、およびバッテリー充電器に対する顧客の要件とニーズを満たすように設計された電源コントローラーを含む包括的なポートフォリオにより、あらゆる充電設計をサポートします。インフィニオンは、市場投入までの時間を最短にするために、デジタル設計ソフトウェアを含む、すぐに使用できるバッテリー充電用のリチウムイオン リファレンスデザインを提供しています。
最近では、ほぼすべてのものがバッテリー駆動になっています。 これは、インフィニオンが地球の脱炭素化のために全面的に支持するトレンドです。 私たちがこのトレンドにあらゆる形で貢献する一つとして、電動自転車、電動スクーター、マイクロEVなどの小型電気自動車、コードレス電動工具、家電製品など、さまざまなバッテリー駆動アプリケーション向けのバッテリー充電ソリューションを提供しています。 バッテリー充電に加えて、これらのアプリケーション向けの包括的なシステムソリューションも提供しています。
インフィニオンは、お客様の新たなバッテリー充電設計に最適なパワーMOSFETおよびコントローラーの幅広いポートフォリオを提供しています。
インフィニオンのOptiMOS™およびStrongIRFET™シリコンパワーMOSFETファミリーは、ロードスイッチおよび同期整流FET用の幅広いオプションを提供します。一方、インフィニオンのCoolMOS™スーパージャンクションMOSFETは、SOT-223、TO-220、またはTO-252 DPAKパッケージで、優れた価格性能比を備えたPFC/PWM HV FETに最適です。さらに、当社のPFC/PWMコントローラーの製品群は、その柔軟性と機能により、きっとご満足いただけます。従来のフライバックトポロジーと共振コンバーターの性能を組み合わせたXDP™ファミリーのデジタルパワーハイブリッドフライバックコントローラー、またはPFC昇圧とハイブリッドフライバック変換機能を組み合わせた高集積XDPS2221からお選びいただけます。または、もう少し調整されたものを探している場合は、当社のICC80QSG、最大130Wのバッテリー充電器用に特別に設計されたフライバックコントローラーも参照してください。
インフィニオンは、専用のバッテリー充電IC、競争力のあるきめ細かなMOSFETポートフォリオ、およびバッテリー充電器に対する顧客の要件とニーズを満たすように設計された電源コントローラーを含む包括的なポートフォリオにより、あらゆる充電設計をサポートします。インフィニオンは、市場投入までの時間を最短にするために、デジタル設計ソフトウェアを含む、すぐに使用できるバッテリー充電用のリチウムイオン リファレンスデザインを提供しています。
最近では、ほぼすべてのものがバッテリー駆動になっています。 これは、インフィニオンが地球の脱炭素化のために全面的に支持するトレンドです。 私たちがこのトレンドにあらゆる形で貢献する一つとして、電動自転車、電動スクーター、マイクロEVなどの小型電気自動車、コードレス電動工具、家電製品など、さまざまなバッテリー駆動アプリケーション向けのバッテリー充電ソリューションを提供しています。 バッテリー充電に加えて、これらのアプリケーション向けの包括的なシステムソリューションも提供しています。
インフィニオンは、お客様の新たなバッテリー充電設計に最適なパワーMOSFETおよびコントローラーの幅広いポートフォリオを提供しています。
インフィニオンのOptiMOS™およびStrongIRFET™シリコンパワーMOSFETファミリーは、ロードスイッチおよび同期整流FET用の幅広いオプションを提供します。一方、インフィニオンのCoolMOS™スーパージャンクションMOSFETは、SOT-223、TO-220、またはTO-252 DPAKパッケージで、優れた価格性能比を備えたPFC/PWM HV FETに最適です。さらに、当社のPFC/PWMコントローラーの製品群は、その柔軟性と機能により、きっとご満足いただけます。従来のフライバックトポロジーと共振コンバーターの性能を組み合わせたXDP™ファミリーのデジタルパワーハイブリッドフライバックコントローラー、またはPFC昇圧とハイブリッドフライバック変換機能を組み合わせた高集積XDPS2221からお選びいただけます。または、もう少し調整されたものを探している場合は、当社のICC80QSG、最大130Wのバッテリー充電器用に特別に設計されたフライバックコントローラーも参照してください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.