これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
BMS(二輪車および三輪車)
インフィニオンの小型電気自動車(LEV)向け先進のバッテリー管理システムにより、比類のない性能、信頼性、安全性を実現
-
このページ
概要
当社の包括的なバッテリー管理システム(BMS)ソリューションは、電動バイク、スクーター、キックスクーター、リキシャなどの小型電気自動車で安全で効率的なバッテリー動作を保証します。これらの製品は、高度なコンポーネント、リファレンスデザイン、ソフトウェアツールを備えており、性能と範囲を最適化します。
利点
- 包括的なエンドツーエンドソリューション
- スケーラブルでシステムコスト最適化
- 幅広いMCUから選択可能
- AIROC™車載ワイヤレス
- エネルギー効率の高い電源ソリューション
- 機能安全とセキュリティ
ブロック図
概要
インフィニオンは、二輪車および三輪車向けに専門的に設計された、費用対効果の高いインテリジェントなバッテリー管理システムソリューションを提供し、自動車と産業の両方の基準を満たし、比類のない安全性と特定のミッションプロファイルに合わせた適合を提供します。当社の最先端の半導体ソリューションは、電動モビリティ特有の課題に対処するように調整されており、シームレスなパフォーマンス、最適な効率、揺るぎない信頼性を提供します。
当社の小型電気自動車向けの包括的なBMSソリューション(例:電動バイク、スクーター、キックスクーター)は、XMC™、 PSoC™、 TRAVEO™ T2G、 AURIX™ マイクロコントローラー、 OptiMOS™ およびStrongIRFET™パワースイッチ、 EiceDRIVER™ 絶縁型および非絶縁型ゲートドライバー、 XENSIV™ 電流センサー、AIROC™のWi-Fi / Bluetooth®ソリューションなどのコンポーネントを使用して、安全で効率的なバッテリー動作を保証します。
インフィニオンのバッテリーマネジメントICは、電動バイク、スクーター、キックスクーター、人力車などの電動二輪車および三輪車に、信頼性と効率性に優れたBMSソリューションを提供するように設計されています。これらのICは、セルの監視とバランシングを最適化し、バッテリが安全な動作条件で動作し、必要な機能安全規格を満たすことを保証します。インフィニオンのバッテリーマネジメントICは、その高い精度と信頼性により、電動二輪車や三輪車のBMSアプリケーションに最適で、セル電圧測定、温度監視、バランシングに最適なソリューションを提供します。さらに、ASIL-Dまでの厳しい安全要件を満たし、ISO26262に準拠しているため、電動二輪車および三輪車BMSソリューションとして信頼されています。
インフィニオンの広範なマイクロコントローラポートフォリオは、堅牢な32ビットマイクロコントローラを幅広く取り揃えており、優れた性能と将来性のあるセキュリティソリューションを提供します。当社の32ビットマイコンは、 -M技術をベースにしたXMC™、TRAVEO™ T2G、 、PSoC™ Arm®Cortex®AURIX™TriCore™技術を搭載した をラインアップしています。この包括的なポートフォリオにより、インフィニオンは、二輪車および三輪車アプリケーション向けのカスタマイズされたバッテリー管理システムソリューションなど、自動車、産業、消費者市場における多様なアプリケーションに対応するスケーラブルで高性能なソリューションを提供しています。
インフィニオンは、パワー半導体部品のリーディングメーカーとして、電動二輪車および三輪車用バッテリーマネジメントシステム専用に設計されたパワースイッチの比類なきポートフォリオを提供しています。当社の革新的な製品群は、シリコン(Si)と窒化ガリウム(GaN)技術を組み合わせて、小型電気自動車(BMS)の独自の要件に対応するオーダーメイドのソリューションを提供します。電動バイク、スクーター、キックスクーター、人力車)。
シームレスな性能、効率性、信頼性を優先することで、当社のパワースイッチは精密に設計されており、LEVバッテリー管理システムの機能を強化し、電動二輪車および三輪車領域における電力供給とシステム全体の性能を最適化します。インフィニオンのイノベーションと品質への献身的な取り組みにより、メーカーは電動モビリティの未来を切り開き、自動車部門と産業部門の両方で新たな基準を打ち立てることができます。
インフィニオンの包括的なEiceDRIVER™ゲートドライバポートフォリオは、小型電気自動車の多様なニーズを満たすように慎重に作成されており、LEVバッテリーマネジメントシステム(BMS)の性能、効率、信頼性を最適化する幅広いソリューションを提供しています。当社の革新的な製品には、絶縁型と非絶縁型の両方のバリエーションがあり、電動モビリティアプリケーションにおける正確な制御と信頼性の高い電力供給を保証します。高出力密度、信頼性の向上、高度なシステム統合などの機能を備えた当社のゲートドライバソリューションは、幅広い要件に対応し、設計者が二輪車および三輪電気自動車で最適な効率と性能を達成できるようにします。
インフィニオンのOPTIREG™電源ICポートフォリオは、市場で最も広範な車載アプリケーション専用電源ICポートフォリオです。リニア、スイッチャ、SBCサブファミリーがあり、LEVバッテリ管理システムの設計に最適です。OPTIREG™ LDOリニア電圧レギュレータは、統合された安全機能と保護機能を提供し、インフィニオンのSBCは、最適化されたシステムコストで高い統合性と性能を提供します。インフィニオンのOPTIREG™車載用スイッチングレギュレータは、高いレベルの製品堅牢性と品質を提供します。スイッチングレギュレータは、安定化されていない入力DCを別の電圧出力に安定化できるDC-DCコンバータです。これらのソリューションは、CANやLINトランシーバなどの通信インターフェースと、ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割り込み、フェイル出力などの監視機能をサポートしています。インフィニオンのOPTIREG™ポートフォリオは、二輪車および三輪車のBMS向けに、シンプルで信頼性が高く、高品質な電源ソリューションを提供します。
インフィニオンは、二輪車および三輪車向けに専門的に設計された、費用対効果の高いインテリジェントなバッテリー管理システムソリューションを提供し、自動車と産業の両方の基準を満たし、比類のない安全性と特定のミッションプロファイルに合わせた適合を提供します。当社の最先端の半導体ソリューションは、電動モビリティ特有の課題に対処するように調整されており、シームレスなパフォーマンス、最適な効率、揺るぎない信頼性を提供します。
当社の小型電気自動車向けの包括的なBMSソリューション(例:電動バイク、スクーター、キックスクーター)は、XMC™、 PSoC™、 TRAVEO™ T2G、 AURIX™ マイクロコントローラー、 OptiMOS™ およびStrongIRFET™パワースイッチ、 EiceDRIVER™ 絶縁型および非絶縁型ゲートドライバー、 XENSIV™ 電流センサー、AIROC™のWi-Fi / Bluetooth®ソリューションなどのコンポーネントを使用して、安全で効率的なバッテリー動作を保証します。
インフィニオンのバッテリーマネジメントICは、電動バイク、スクーター、キックスクーター、人力車などの電動二輪車および三輪車に、信頼性と効率性に優れたBMSソリューションを提供するように設計されています。これらのICは、セルの監視とバランシングを最適化し、バッテリが安全な動作条件で動作し、必要な機能安全規格を満たすことを保証します。インフィニオンのバッテリーマネジメントICは、その高い精度と信頼性により、電動二輪車や三輪車のBMSアプリケーションに最適で、セル電圧測定、温度監視、バランシングに最適なソリューションを提供します。さらに、ASIL-Dまでの厳しい安全要件を満たし、ISO26262に準拠しているため、電動二輪車および三輪車BMSソリューションとして信頼されています。
インフィニオンの広範なマイクロコントローラポートフォリオは、堅牢な32ビットマイクロコントローラを幅広く取り揃えており、優れた性能と将来性のあるセキュリティソリューションを提供します。当社の32ビットマイコンは、 -M技術をベースにしたXMC™、TRAVEO™ T2G、 、PSoC™ Arm®Cortex®AURIX™TriCore™技術を搭載した をラインアップしています。この包括的なポートフォリオにより、インフィニオンは、二輪車および三輪車アプリケーション向けのカスタマイズされたバッテリー管理システムソリューションなど、自動車、産業、消費者市場における多様なアプリケーションに対応するスケーラブルで高性能なソリューションを提供しています。
インフィニオンは、パワー半導体部品のリーディングメーカーとして、電動二輪車および三輪車用バッテリーマネジメントシステム専用に設計されたパワースイッチの比類なきポートフォリオを提供しています。当社の革新的な製品群は、シリコン(Si)と窒化ガリウム(GaN)技術を組み合わせて、小型電気自動車(BMS)の独自の要件に対応するオーダーメイドのソリューションを提供します。電動バイク、スクーター、キックスクーター、人力車)。
シームレスな性能、効率性、信頼性を優先することで、当社のパワースイッチは精密に設計されており、LEVバッテリー管理システムの機能を強化し、電動二輪車および三輪車領域における電力供給とシステム全体の性能を最適化します。インフィニオンのイノベーションと品質への献身的な取り組みにより、メーカーは電動モビリティの未来を切り開き、自動車部門と産業部門の両方で新たな基準を打ち立てることができます。
インフィニオンの包括的なEiceDRIVER™ゲートドライバポートフォリオは、小型電気自動車の多様なニーズを満たすように慎重に作成されており、LEVバッテリーマネジメントシステム(BMS)の性能、効率、信頼性を最適化する幅広いソリューションを提供しています。当社の革新的な製品には、絶縁型と非絶縁型の両方のバリエーションがあり、電動モビリティアプリケーションにおける正確な制御と信頼性の高い電力供給を保証します。高出力密度、信頼性の向上、高度なシステム統合などの機能を備えた当社のゲートドライバソリューションは、幅広い要件に対応し、設計者が二輪車および三輪電気自動車で最適な効率と性能を達成できるようにします。
インフィニオンのOPTIREG™電源ICポートフォリオは、市場で最も広範な車載アプリケーション専用電源ICポートフォリオです。リニア、スイッチャ、SBCサブファミリーがあり、LEVバッテリ管理システムの設計に最適です。OPTIREG™ LDOリニア電圧レギュレータは、統合された安全機能と保護機能を提供し、インフィニオンのSBCは、最適化されたシステムコストで高い統合性と性能を提供します。インフィニオンのOPTIREG™車載用スイッチングレギュレータは、高いレベルの製品堅牢性と品質を提供します。スイッチングレギュレータは、安定化されていない入力DCを別の電圧出力に安定化できるDC-DCコンバータです。これらのソリューションは、CANやLINトランシーバなどの通信インターフェースと、ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割り込み、フェイル出力などの監視機能をサポートしています。インフィニオンのOPTIREG™ポートフォリオは、二輪車および三輪車のBMS向けに、シンプルで信頼性が高く、高品質な電源ソリューションを提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.