2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
電流検出とクーロンカウント
信頼性の高いバッテリー監視と保護のためのソリューション
-
このページ
概要
バッテリーマネージメントシステムにおける正確な充電状態(SoC) の測定と高速過電流検出(OCD)のための電流センシングとクーロンカウンティングのソリューション。インフィニオンのシャント抵抗センシングICは、集約されたプログラマブルな組み込みシステムを特長とし、車載用XENSIV™ TLE4972ホール センサーは、EMCが発生しやすい環境で堅牢で安定した電流測定を提供します。
利点
- XENSIV™:コアレスホールセンシング
- PSOC™ HV PA:シャントセンシングIC
ブロック図
概要
リチウムイオン電池のSoC曲線は、セルの電圧、温度、および経年変化に非常に敏感であるため、ほぼ平坦です。 電圧のわずかな変化は、SoCの大幅な増加または減少を示します。 したがって、クーロンカウントはSoCを測定するための非常に信頼性の高い方法です。
電流センサーは、 バッテリー保護ユニット(BCU)をトリガーして、バッテリーセルから負荷を切断します。OCDイベントは、乗客、負荷、およびバッテリーを熱暴走イベントから保護するために、数マイクロ秒未満で検出および切断する必要があります。
- バッテリーの監視と管理のための完全に統合されたプログラム可能な組み込みシステム
- Arm® Cortex® M0+ プロセッサ (最大 48 MHz で動作)
- プログラム可能で再構成可能なアナログおよびデジタルブロック
- メモリ:ECC保護付きの128KBのコードフラッシュ。
PSoC™ 4 HV PAマイクロコントローラ ファミリは、ウェッタブル・フランクを備えた32-QFNパッケージで提供されます。
- 磁気コアレス電流センサー:アナログセンサーは、測定された電流に比例して信号を送り、2つの高速過電流検出ピンを備えています。
- 浮遊磁界に対して堅牢で、差動測定原理によりEMCが発生しやすい環境での電流測定に適しています。たとえば、モーターアプリケーションにおけるIn-Phase電流センシング。
- 温度と寿命に対する優れた安定性: デジタルアシストアナログコンセプトによる独自の応力および温度補償と実績のある堅牢なホール技術。
- コアレス設計による悪影響 (飽和、ヒステリシス) の回避: 集磁に鉄心を使用するセンサーの一般的な問題。
リチウムイオン電池のSoC曲線は、セルの電圧、温度、および経年変化に非常に敏感であるため、ほぼ平坦です。 電圧のわずかな変化は、SoCの大幅な増加または減少を示します。 したがって、クーロンカウントはSoCを測定するための非常に信頼性の高い方法です。
電流センサーは、 バッテリー保護ユニット(BCU)をトリガーして、バッテリーセルから負荷を切断します。OCDイベントは、乗客、負荷、およびバッテリーを熱暴走イベントから保護するために、数マイクロ秒未満で検出および切断する必要があります。
- バッテリーの監視と管理のための完全に統合されたプログラム可能な組み込みシステム
- Arm® Cortex® M0+ プロセッサ (最大 48 MHz で動作)
- プログラム可能で再構成可能なアナログおよびデジタルブロック
- メモリ:ECC保護付きの128KBのコードフラッシュ。
PSoC™ 4 HV PAマイクロコントローラ ファミリは、ウェッタブル・フランクを備えた32-QFNパッケージで提供されます。
- 磁気コアレス電流センサー:アナログセンサーは、測定された電流に比例して信号を送り、2つの高速過電流検出ピンを備えています。
- 浮遊磁界に対して堅牢で、差動測定原理によりEMCが発生しやすい環境での電流測定に適しています。たとえば、モーターアプリケーションにおけるIn-Phase電流センシング。
- 温度と寿命に対する優れた安定性: デジタルアシストアナログコンセプトによる独自の応力および温度補償と実績のある堅牢なホール技術。
- コアレス設計による悪影響 (飽和、ヒステリシス) の回避: 集磁に鉄心を使用するセンサーの一般的な問題。