これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
バッテリーの保護と遮断
安全な充電、放電のための検出と切断により、損傷や故障を防ぎます。
-
このページ
概要
バッテリー保護ユニット(BPU)は、熱暴走やバッテリーや充電デバイスの損傷を防ぐ上で重要な役割を果たします。 過充電、過充電、過熱および低温、過電流、逆接続などの異常が発生した場合に、充電器からバッテリーを迅速かつ正確に遮断することで、バッテリーを保護し、安全性を高め、潜在的な危険を防止します。
利点
- CoolMOS™:ソリッドステート切断
- CoolSiC™:ソリッドステート切断
- EiceDRIVER™:高電圧ドライバー
- PROFET™:メカニカルリレードライバー
- HITFET™:メカニカルリレードライバー
ブロック図
概要
熱暴走やバッテリーや充電デバイスの損傷を防ぐために、当社の自動車用バッテリー保護ユニット(BPU)は以下を提供します。
- 故障イベントによって引き起こされた場合の充電器からのバッテリーの迅速かつ正確な切断
- 車両がオフのときのバッテリーの安全な切断
- 切断の状態を監視する
バッテリー保護ユニットで防ぐことができる故障のケースはいくつかあります。
- •過充電と過充電:バッテリーがしきい値を超えてまたはしきい値を下回って充電された場合。
- • 過熱および低温:充電または放電中の周囲温度の上昇と高電流により、セルの内部温度が安全な動作温度範囲を超える可能性がある場合。長時間酷使されたセルが、有毒ガスや可燃性ガスを発生させ、熱によって自立的な熱暴走を起こし、最終的には爆発に至る可能性がある場合。
- •過電流:衝突または部品の欠陥または経年劣化により、バッテリーが短絡状態または高突入ターンオン電流にさらされた場合。
- •逆接続:バッテリー端子がデバイスに誤って接続されている場合。
- ASIL-C準拠
- 溶融ヒューズと同じ構成スペース、柔軟なシステム統合
- コスト最適化システムソリューション
- 選択的で、故障時のアーク放電フリースイッチオフ
シリコンとワイドバンドギャップの両方のパワーデバイスに最適:EiceDRIVER™
- 高効率
- 広範囲の標準出力電流
- 堅牢なゲート・ドライブ保護機能
- 最大24Vをサポート
- 最大20kHzのPWM出力により、リレーの駆動ノイズを低減
- 統合された保護機能と診断機能
インフィニオンの高集積製品は、回路面積を大幅に削減し、プリント基板のサイズを最小限に抑えることでお客様のコスト削減を支援します。 さらに、インフィニオンのゼロディフェクトマインドセットは、市場で最も低いPPM率に反映されており、車両のダウンタイムと返品を大幅に削減します。
熱暴走やバッテリーや充電デバイスの損傷を防ぐために、当社の自動車用バッテリー保護ユニット(BPU)は以下を提供します。
- 故障イベントによって引き起こされた場合の充電器からのバッテリーの迅速かつ正確な切断
- 車両がオフのときのバッテリーの安全な切断
- 切断の状態を監視する
バッテリー保護ユニットで防ぐことができる故障のケースはいくつかあります。
- •過充電と過充電:バッテリーがしきい値を超えてまたはしきい値を下回って充電された場合。
- • 過熱および低温:充電または放電中の周囲温度の上昇と高電流により、セルの内部温度が安全な動作温度範囲を超える可能性がある場合。長時間酷使されたセルが、有毒ガスや可燃性ガスを発生させ、熱によって自立的な熱暴走を起こし、最終的には爆発に至る可能性がある場合。
- •過電流:衝突または部品の欠陥または経年劣化により、バッテリーが短絡状態または高突入ターンオン電流にさらされた場合。
- •逆接続:バッテリー端子がデバイスに誤って接続されている場合。
- ASIL-C準拠
- 溶融ヒューズと同じ構成スペース、柔軟なシステム統合
- コスト最適化システムソリューション
- 選択的で、故障時のアーク放電フリースイッチオフ
シリコンとワイドバンドギャップの両方のパワーデバイスに最適:EiceDRIVER™
- 高効率
- 広範囲の標準出力電流
- 堅牢なゲート・ドライブ保護機能
- 最大24Vをサポート
- 最大20kHzのPWM出力により、リレーの駆動ノイズを低減
- 統合された保護機能と診断機能
インフィニオンの高集積製品は、回路面積を大幅に削減し、プリント基板のサイズを最小限に抑えることでお客様のコスト削減を支援します。 さらに、インフィニオンのゼロディフェクトマインドセットは、市場で最も低いPPM率に反映されており、車両のダウンタイムと返品を大幅に削減します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.