これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ドア制御モジュール
包括的なシステムソリューションでドア制御ユニットの設計を強化
-
このページ
概要
自動車アプリケーション向けの包括的なドア制御ユニット (DCU) システムは、ドアロック、ミラー調整、挟み込み防止付きウィンドウリフト、照明などの重要な機能を提供します。 インフィニオンのドア制御モジュールソリューションは、比類のない性能と信頼性を提供するために厳密にテストされており、アクチュエータ、センサー、スイッチを統合してユーザーエクスペリエンスと安全性を向上させています。
利点
- 包括的な製品ポートフォリオ
- 統合ソリューション
- ユーザーエクスペリエンスと安全性の向上
- さまざまな機能の有効化
- 最小のスペース消費
- 最小の消費電力
- 高いEMC性能
- 高い設定可能性
ブロック図
概要
ドアエレクトロニクスは、自動車のキャビン機能の重要な部分です。これにより、車両へのアクセスとユーザーエクスペリエンスの向上が可能になります。
自動車のドアコントロールユニットのプレミアム機能:
- 挟み込み防止機能付きウィンドウリフト: 身体の閉じ込められた部分を検出して防止する安全性に優れたウィンドウクローズ機能
- ドアロック: 後部ドアの中央ロックやチャイルドロックコントロールなど、ドアをロックまたはロック解除します。パワードア用スマートパワークロージャーモジュール
- 運転席ドアスイッチパッド: 車両内のウィンドウ、ドアロック、ミラー調整のセントラルコントロール
- ミラー調整: 運転席と助手席のミラーの水平および垂直移動(ミラーの折り畳みを含む)
- ミラーデフロスター: 寒冷地でのミラーの加熱機能
- エレクトロクロミックミラー: 夜間に後方に接近するヘッドライトの自動グレア制御
- 照明: 夜間に車両を降りるときにドアやミラーを照らすパドルランプ、室内やミラーの周囲照明など。
これらの機能には正確な制御、診断、保護が必要であり、インフィニオンの包括的な製品ポートフォリオがこれを満たしています。
- OPTIREG™ SBC:
電源、通信、診断、スイッチング機能、フェイルセーフ出力を1チップに内蔵しています。 - OPTIREG™ リニア:
超低静止電流と広い入力電圧を備えた高性能リニア電圧レギュレーター。 - 通信インターフェース:
車載LIN、およびCAN 通信用のフィジカルおよびモジュールインターフェースで、ベーシックおよびプレミアムのニーズに対応します。 - MOTIX™ DC モーターシステムIC:
電源、通信、診断、スイッチング機能、フェイルセーフ出力をハーフブリッジ ゲート駆動と組み合わせております。 - MOTIX™マルチハーフブリッジIC: ドア制御用のMOTIX™ TLE9166EQは、ミラーの折り畳みと調整用の6つのハーフブリッジと、LED照明用の4つのハイサイドスイッチを駆動します。このデバイスは、TLE956xのコンパニオンデバイスとして最適化されています。
- MOTIX™フルブリッジIC: MOTIX™ BTM90xxフルブリッジICは、非SPIおよびSPIバリアントで入手可能であり、デイジーチェーン動作をサポートします。電源電圧範囲は7〜28Vで、過渡電圧の場合は4.5〜40Vで、広範な保護機能と診断機能を備えた小型パッケージです。
- MOTIX™ マルチMOSFETドライバIC:
最大 8 つの外部ハーフブリッジを制御し、クラス最高の静止電流を提供します。 - OptiMOS™ N チャネル車載用MOSFET:
大電流駆動に最適です。 - MOTIX™ シングルハーフブリッジIC (NovalithIC™):
MOSFET を内蔵した低抵抗で保護機能付きのシングルハーフブリッジスイッチ。 - PROFET™ とSPIDER:
照明制御用に設計されています。 - XENSIV™ ホールセンサー:
方向や速度など、ウィンドウのリフト位置を追跡します。
多くのパワーモーター制御設計と同様に、重要な側面の1つは、PWM 動作中のEMC 放射を制御することです。 インフィニオンのMOTIX™ 製品(マルチMOSFET ドライバIC、およびDC モーターシステムIC) には、EMC 性能を維持しながらスイッチング消費電力を効果的に低減する革新的なアダプティブMOSFET 制御機能が組み込まれています。マルチMOSFETドライバIC は、統合設計で発熱をデカップリングする、つまり電源、通信、およびゲート駆動から電力段 (MOSFET) を分離することによって熱効率を向上させる手段も提供します。レイアウトが簡単で、EMCフィルタリングを最小限に抑えることができるのは、新しいハーフブリッジ構成の MOSFETファミリー(IAUC60N04S6ファミリー)です。
ドアモジュール設計者にとってのさらなる課題は、自動車メーカーのプラットフォーム戦略によって、構成のバリエーションの数が増えることです。 ひとつのPCB 設計で多様なバリエーションを簡単にサポートするには、製品ファミリー内のスケーラビリティが必要になります。 インフィニオンの TRAVEO™ T2G MCUファミリーは、柔軟なプラットフォーム設計をサポートするための幅広いメモリおよびI/O機能を備えています。たとえば、マルチハーフブリッジ、MOSFETドライバ、シングルハーフブリッジのMOTIX™ ファミリーは、マーケットで最もスケーラブルなハーフブリッジのポートフォリオを備えています。
ドアエレクトロニクスは、自動車のキャビン機能の重要な部分です。これにより、車両へのアクセスとユーザーエクスペリエンスの向上が可能になります。
自動車のドアコントロールユニットのプレミアム機能:
- 挟み込み防止機能付きウィンドウリフト: 身体の閉じ込められた部分を検出して防止する安全性に優れたウィンドウクローズ機能
- ドアロック: 後部ドアの中央ロックやチャイルドロックコントロールなど、ドアをロックまたはロック解除します。パワードア用スマートパワークロージャーモジュール
- 運転席ドアスイッチパッド: 車両内のウィンドウ、ドアロック、ミラー調整のセントラルコントロール
- ミラー調整: 運転席と助手席のミラーの水平および垂直移動(ミラーの折り畳みを含む)
- ミラーデフロスター: 寒冷地でのミラーの加熱機能
- エレクトロクロミックミラー: 夜間に後方に接近するヘッドライトの自動グレア制御
- 照明: 夜間に車両を降りるときにドアやミラーを照らすパドルランプ、室内やミラーの周囲照明など。
これらの機能には正確な制御、診断、保護が必要であり、インフィニオンの包括的な製品ポートフォリオがこれを満たしています。
- OPTIREG™ SBC:
電源、通信、診断、スイッチング機能、フェイルセーフ出力を1チップに内蔵しています。 - OPTIREG™ リニア:
超低静止電流と広い入力電圧を備えた高性能リニア電圧レギュレーター。 - 通信インターフェース:
車載LIN、およびCAN 通信用のフィジカルおよびモジュールインターフェースで、ベーシックおよびプレミアムのニーズに対応します。 - MOTIX™ DC モーターシステムIC:
電源、通信、診断、スイッチング機能、フェイルセーフ出力をハーフブリッジ ゲート駆動と組み合わせております。 - MOTIX™マルチハーフブリッジIC: ドア制御用のMOTIX™ TLE9166EQは、ミラーの折り畳みと調整用の6つのハーフブリッジと、LED照明用の4つのハイサイドスイッチを駆動します。このデバイスは、TLE956xのコンパニオンデバイスとして最適化されています。
- MOTIX™フルブリッジIC: MOTIX™ BTM90xxフルブリッジICは、非SPIおよびSPIバリアントで入手可能であり、デイジーチェーン動作をサポートします。電源電圧範囲は7〜28Vで、過渡電圧の場合は4.5〜40Vで、広範な保護機能と診断機能を備えた小型パッケージです。
- MOTIX™ マルチMOSFETドライバIC:
最大 8 つの外部ハーフブリッジを制御し、クラス最高の静止電流を提供します。 - OptiMOS™ N チャネル車載用MOSFET:
大電流駆動に最適です。 - MOTIX™ シングルハーフブリッジIC (NovalithIC™):
MOSFET を内蔵した低抵抗で保護機能付きのシングルハーフブリッジスイッチ。 - PROFET™ とSPIDER:
照明制御用に設計されています。 - XENSIV™ ホールセンサー:
方向や速度など、ウィンドウのリフト位置を追跡します。
多くのパワーモーター制御設計と同様に、重要な側面の1つは、PWM 動作中のEMC 放射を制御することです。 インフィニオンのMOTIX™ 製品(マルチMOSFET ドライバIC、およびDC モーターシステムIC) には、EMC 性能を維持しながらスイッチング消費電力を効果的に低減する革新的なアダプティブMOSFET 制御機能が組み込まれています。マルチMOSFETドライバIC は、統合設計で発熱をデカップリングする、つまり電源、通信、およびゲート駆動から電力段 (MOSFET) を分離することによって熱効率を向上させる手段も提供します。レイアウトが簡単で、EMCフィルタリングを最小限に抑えることができるのは、新しいハーフブリッジ構成の MOSFETファミリー(IAUC60N04S6ファミリー)です。
ドアモジュール設計者にとってのさらなる課題は、自動車メーカーのプラットフォーム戦略によって、構成のバリエーションの数が増えることです。 ひとつのPCB 設計で多様なバリエーションを簡単にサポートするには、製品ファミリー内のスケーラビリティが必要になります。 インフィニオンの TRAVEO™ T2G MCUファミリーは、柔軟なプラットフォーム設計をサポートするための幅広いメモリおよびI/O機能を備えています。たとえば、マルチハーフブリッジ、MOSFETドライバ、シングルハーフブリッジのMOTIX™ ファミリーは、マーケットで最もスケーラブルなハーフブリッジのポートフォリオを備えています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.