これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
産業用センサー
工場用センサー向けの統合ソリューション
-
このページ
概要
今日のハイテク工場では、半導体をベースにした産業用センサーシステムが、加工システムの精度と信頼性に不可欠な役割を果たしています。それらのいくつか例を挙げると、位置と速度、ToFとレーダー、圧力、CMOS画像と電流センサー、またはMEMSマイクなどがあります。工場のラインは、製造する物体の距離、サイズ、形状、組成、表面を検出し、その動きと動きを正確に追跡しなければ機能しない可能性があります。
利点
- 精度と信頼性
- 消費電力の監視
- 異常の検出
- 過酷な環境での耐久性
- 幅広いセンサタイプ
- 状態監視
ブロック図
概要
ロボット周辺の安全エリアは、近くの労働に関する信頼できるセンサー情報に依存しています。ロボットが作業者と対話し、人間が行動中に危害を加えるのを防ぐのはセンサーデータです。
圧力、MEM、および電流センサーは、展開された機械の状態に関する重要な情報を提供し、高度なアルゴリズムがそれぞれ健康状態について声明を発表し、予測可能な時間内に実行される必要なメンテナンス対策を予測できるようにします。電流センサーは、電力消費量の監視と、工場のエネルギー効率向上のための対策をトリガーします。短絡により機器が電気的に故障した場合、工場の損傷を防ぐために電源の破損を引き起こします。
産業分野のすべてのセンサーを統合するのは、産業工場フロアの過酷な環境での耐久性と、PCB基板またはシステムハウジング内の限られたスペースに対して十分に小さいという要件です。
対処すべき追加課題:例)光バリアの劣化効果また、センサーシステムは、オートメーションシステムの上位制御と連携する必要があります。理想的には、ワイヤレス接続を介して配線の労力を抑え、システムセットアップの選択肢を増やすことができます。後者は、半導体センサーがバッテリー駆動であるため、消費電力が最適化されていることを意味します。
たとえば、これらのセンサーは、機器レベルでのデータ前処理と関連するセンサーデータの高度な分析を組み合わせた機械を処理するためのエッジ分析サービスを可能にします。モデルに沿った解釈とその継続的なトレーニングにより、標準値から逸脱したセンサーデータに対して製造制御がインテリジェントに反応する場合があります。また、センサーにより、デジタルツインは機器の動的な動作を仮想世界にマッピングすることができます。
インフィニオンのXENSIV™センサーファミリーは、産業用およびその他多くのアプリケーションにおける今日のセンシングの課題に対応するために開発されました。同社の深いシステム理解に基づいて構築されたこのセンサーは、市場で最も幅広いセンサータイプのポートフォリオであり、市場投入までの時間を短縮するすぐに使用できるソリューションの幅広い選択肢を顧客に提供します。
インフィニオンは、産業用センサーアプリケーションに関する深い知識を活用して、お客様のシステムに最適なソリューションの開発を支援できることを嬉しく思います。もう一つの利点:インフィニオンは、産業用センサー専用のリファレンスデザインを提供しています。また、インフィニオンはエコシステムパートナーと力を合わせ、革新的で相乗効果のあるユースケースを共同開発し、ロボティクス、ビルディングオートメーション、予知保全などの新興分野でお客様に明確な市場リードを提供しています。
XENSIV™は、磁気センサー、電流センサー、圧力センサー、音響センサー、3Dイメージセンサー (REAL3™)、レーダーセンサーMMICにまたがり、業界に関係なく、すべてのパフォーマンスと整合性のニーズに完全に適合します。
すべてのXENSIV™センサーは、最高の信頼性を実現するように設計されています。最も過酷な条件下での拡張テストと相まって、強化された設計および製造基準は、このポートフォリオの現場で実証された品質に反映されています。この堅牢性により、世界中のお客様は、製品寿命全体にわたってシステムの安定性、耐久性、および整合性についてXENSIV™を信頼できます。これは、たとえば製造業におけるセーフティクリティカルなアプリケーションにとって重要な成功要因です。
ロボット周辺の安全エリアは、近くの労働に関する信頼できるセンサー情報に依存しています。ロボットが作業者と対話し、人間が行動中に危害を加えるのを防ぐのはセンサーデータです。
圧力、MEM、および電流センサーは、展開された機械の状態に関する重要な情報を提供し、高度なアルゴリズムがそれぞれ健康状態について声明を発表し、予測可能な時間内に実行される必要なメンテナンス対策を予測できるようにします。電流センサーは、電力消費量の監視と、工場のエネルギー効率向上のための対策をトリガーします。短絡により機器が電気的に故障した場合、工場の損傷を防ぐために電源の破損を引き起こします。
産業分野のすべてのセンサーを統合するのは、産業工場フロアの過酷な環境での耐久性と、PCB基板またはシステムハウジング内の限られたスペースに対して十分に小さいという要件です。
対処すべき追加課題:例)光バリアの劣化効果また、センサーシステムは、オートメーションシステムの上位制御と連携する必要があります。理想的には、ワイヤレス接続を介して配線の労力を抑え、システムセットアップの選択肢を増やすことができます。後者は、半導体センサーがバッテリー駆動であるため、消費電力が最適化されていることを意味します。
たとえば、これらのセンサーは、機器レベルでのデータ前処理と関連するセンサーデータの高度な分析を組み合わせた機械を処理するためのエッジ分析サービスを可能にします。モデルに沿った解釈とその継続的なトレーニングにより、標準値から逸脱したセンサーデータに対して製造制御がインテリジェントに反応する場合があります。また、センサーにより、デジタルツインは機器の動的な動作を仮想世界にマッピングすることができます。
インフィニオンのXENSIV™センサーファミリーは、産業用およびその他多くのアプリケーションにおける今日のセンシングの課題に対応するために開発されました。同社の深いシステム理解に基づいて構築されたこのセンサーは、市場で最も幅広いセンサータイプのポートフォリオであり、市場投入までの時間を短縮するすぐに使用できるソリューションの幅広い選択肢を顧客に提供します。
インフィニオンは、産業用センサーアプリケーションに関する深い知識を活用して、お客様のシステムに最適なソリューションの開発を支援できることを嬉しく思います。もう一つの利点:インフィニオンは、産業用センサー専用のリファレンスデザインを提供しています。また、インフィニオンはエコシステムパートナーと力を合わせ、革新的で相乗効果のあるユースケースを共同開発し、ロボティクス、ビルディングオートメーション、予知保全などの新興分野でお客様に明確な市場リードを提供しています。
XENSIV™は、磁気センサー、電流センサー、圧力センサー、音響センサー、3Dイメージセンサー (REAL3™)、レーダーセンサーMMICにまたがり、業界に関係なく、すべてのパフォーマンスと整合性のニーズに完全に適合します。
すべてのXENSIV™センサーは、最高の信頼性を実現するように設計されています。最も過酷な条件下での拡張テストと相まって、強化された設計および製造基準は、このポートフォリオの現場で実証された品質に反映されています。この堅牢性により、世界中のお客様は、製品寿命全体にわたってシステムの安定性、耐久性、および整合性についてXENSIV™を信頼できます。これは、たとえば製造業におけるセーフティクリティカルなアプリケーションにとって重要な成功要因です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.