2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth® および Bluetooth® LEと組み合わせた最も普遍的に互換性のある Wi-Fi 仕様のための多用途でユーザーフレンドリーなソリューション
Wi-Fi 5 (802.11ac)
低消費電力で高性能なWi-Fi 5 Bluetooth® コンボ ソリューションで設計にイノベーションをもたらし、汎用性と相互運用性を実現
Wi-Fi 6/6E (802.11ax)
IoTアプリケーション向けに設計された Wi-Fi 6/6E プラス Bluetooth® シングルチップで革新的なプレミアムソリューション
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth®およびIEEE 802.15.4を組み合わせ、IoTアプリケーション向けに1チップ化した、優れたWi-Fi 7接続を実現する革新的なソリューション
概要
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボソリューションは、デジタル世界向けのコネクテッド製品の大手メーカーに好まれています。最先端の機能と開発ツール、最適化された電力効率、高性能を提供することで、開発者はIoT製品を迅速かつ自信を持って市場に投入できます。
ワイヤレス接続ソリューションの提供における20年以上の革新の歴史を持つ AIROC™ コンボは、業界で最も広く展開されている Wi-Fi および Bluetooth® IP上に構築されています。 実世界の環境から収集された数十億のデータポイントは、パフォーマンスを最適化し、卓越した相互運用性を確保するために使用されてきました。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fiコンボポートフォリオは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axと Bluetooth®及びBluetooth LE(Low Energy)をシングルチップソリューションに統合しおり、スモールフォームファクターのIoT設計が可能になります。コンボおよびスタンドアロン Wi-Fi は、複数世代の Wi-Fi テクノロジーにまたがる 1x1 SISO および 2x2 MIMO 構成で提供されます。
AIROC™ Wi-Fiスタンドアロンおよびコンボは、インフィニオンまたは外部のRTOSベースのマイクロコントローラープラットフォームや Linux またはAndroidを実行するアプリケーションプロセッサと組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth®システムを実装することができます。
当社の AIROC™ Wi-Fiコンボポートフォリオは、業界で最も低消費電力のソリューションと高性能オプションの一部を提供し、革新的な製品設計の柔軟性を最大化します。
インフィニオンのModusToolbox™ソフトウェアとツールには、Wi-Fi SoC向けのコードサンプルと開発サポートが含まれており、また、Infineonのセキュアで低消費電力なPSoC™ MCUとセンサーをIoTアプリケーションに追加することも可能です。Infineonは、IoTパートナーのグローバルネットワークを通じて、量産対応済みの完全認証済みAIROC™ Wi-Fiおよびコンボモジュールを用いてお客様をサポートしています。
プレミアムな高性能をお探しの方も、業界最小の消費電力をお探しの方も、最適なソリューションをご用意しています。インフィニオンは、Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6/6Eコンボソリューション、民生/産業/車載用のIoTアプリケーション向けのコネクテッドMCU製品など、幅広いAIROC™ポートフォリオを提供しています。
AIROC™ Wi-Fiコンボ ソリューションは、以下のような幅広いアプリケーションを可能にします。
IoT向けの幅広い Wi-Fi +Bluetooth®ポートフォリオ
当社のソリューションは、特定のニーズに対応する幅広い低電力および高性能オプションにわたる Wi-Fi 仕様の全範囲をカバーしています。 これらはRTOSベースのプラットフォーム用のインフィニオンなどのMCUや、LinuxまたはAndroidを実行するアプリケーションプロセッサと組み合わせて、完全な Wi-Fi +Bluetooth®システムを実装することができます。
信頼性の高い接続性と長距離
AIROC™は、業界で最も信頼性の高いWi-FiコンボおよびコネクテッドMCUソリューションを提供し、最も過酷な動作条件下でも高い性能を発揮します。当社は、厳しい環境下でも堅牢な接続を提供するために、製品の厳格なテスト手順を順守しています。さらなるイノベーションにより、標準のWi-Fi実装を超える範囲パフォーマンスが向上します。
低消費電力ソリューション
インフィニオンは、電力に最も敏感なIoTデバイスのバッテリー寿命を最大化する革新的なアプローチを開発しました。当社の AIROC™ ソリューションはすべて電力効率を考慮して設計されており、超低消費電力シリコンアーキテクチャと電力最適化が組み込まれた高性能ソリューションの両方を提供します。 インフィニオンの製品ラインアップは、業界で最も消費電力の少ない統合型 Wi-Fi Bluetooth® コンボソリューションを提供します。
IoTソリューションのワンストップ テクノロジー パートナー
コネクティビティ、コンピューティング、センサー、セキュリティ、電力、ソフトウェアソリューションなど、IoTソリューションの最も幅広いポートフォリオを提供し、IoTのパートナーとして選ばれています。当社の豊富なMCUペリフェラルと組み合わせることで、先進的なIoT製品に最適なインテリジェントなコネクテッドソリューションを作成できます。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボソリューションは、デジタル世界向けのコネクテッド製品の大手メーカーに好まれています。最先端の機能と開発ツール、最適化された電力効率、高性能を提供することで、開発者はIoT製品を迅速かつ自信を持って市場に投入できます。
ワイヤレス接続ソリューションの提供における20年以上の革新の歴史を持つ AIROC™ コンボは、業界で最も広く展開されている Wi-Fi および Bluetooth® IP上に構築されています。 実世界の環境から収集された数十億のデータポイントは、パフォーマンスを最適化し、卓越した相互運用性を確保するために使用されてきました。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fiコンボポートフォリオは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axと Bluetooth®及びBluetooth LE(Low Energy)をシングルチップソリューションに統合しおり、スモールフォームファクターのIoT設計が可能になります。コンボおよびスタンドアロン Wi-Fi は、複数世代の Wi-Fi テクノロジーにまたがる 1x1 SISO および 2x2 MIMO 構成で提供されます。
AIROC™ Wi-Fiスタンドアロンおよびコンボは、インフィニオンまたは外部のRTOSベースのマイクロコントローラープラットフォームや Linux またはAndroidを実行するアプリケーションプロセッサと組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth®システムを実装することができます。
当社の AIROC™ Wi-Fiコンボポートフォリオは、業界で最も低消費電力のソリューションと高性能オプションの一部を提供し、革新的な製品設計の柔軟性を最大化します。
インフィニオンのModusToolbox™ソフトウェアとツールには、Wi-Fi SoC向けのコードサンプルと開発サポートが含まれており、また、Infineonのセキュアで低消費電力なPSoC™ MCUとセンサーをIoTアプリケーションに追加することも可能です。Infineonは、IoTパートナーのグローバルネットワークを通じて、量産対応済みの完全認証済みAIROC™ Wi-Fiおよびコンボモジュールを用いてお客様をサポートしています。
プレミアムな高性能をお探しの方も、業界最小の消費電力をお探しの方も、最適なソリューションをご用意しています。インフィニオンは、Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6/6Eコンボソリューション、民生/産業/車載用のIoTアプリケーション向けのコネクテッドMCU製品など、幅広いAIROC™ポートフォリオを提供しています。
AIROC™ Wi-Fiコンボ ソリューションは、以下のような幅広いアプリケーションを可能にします。
IoT向けの幅広い Wi-Fi +Bluetooth®ポートフォリオ
当社のソリューションは、特定のニーズに対応する幅広い低電力および高性能オプションにわたる Wi-Fi 仕様の全範囲をカバーしています。 これらはRTOSベースのプラットフォーム用のインフィニオンなどのMCUや、LinuxまたはAndroidを実行するアプリケーションプロセッサと組み合わせて、完全な Wi-Fi +Bluetooth®システムを実装することができます。
信頼性の高い接続性と長距離
AIROC™は、業界で最も信頼性の高いWi-FiコンボおよびコネクテッドMCUソリューションを提供し、最も過酷な動作条件下でも高い性能を発揮します。当社は、厳しい環境下でも堅牢な接続を提供するために、製品の厳格なテスト手順を順守しています。さらなるイノベーションにより、標準のWi-Fi実装を超える範囲パフォーマンスが向上します。
低消費電力ソリューション
インフィニオンは、電力に最も敏感なIoTデバイスのバッテリー寿命を最大化する革新的なアプローチを開発しました。当社の AIROC™ ソリューションはすべて電力効率を考慮して設計されており、超低消費電力シリコンアーキテクチャと電力最適化が組み込まれた高性能ソリューションの両方を提供します。 インフィニオンの製品ラインアップは、業界で最も消費電力の少ない統合型 Wi-Fi Bluetooth® コンボソリューションを提供します。
IoTソリューションのワンストップ テクノロジー パートナー
コネクティビティ、コンピューティング、センサー、セキュリティ、電力、ソフトウェアソリューションなど、IoTソリューションの最も幅広いポートフォリオを提供し、IoTのパートナーとして選ばれています。当社の豊富なMCUペリフェラルと組み合わせることで、先進的なIoT製品に最適なインテリジェントなコネクテッドソリューションを作成できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.