- ASIC
- バッテリー マネージメントIC
- クロックとタイミングソリューション
- ESDおよびサージ保護デバイス
- 自動車用イーサネット
- 評価ボード
- 高信頼性(HiRel)
- アイソレーター
- メモリ
- マイクロコントローラー
- パワー
- RF
- セキュリティ ソリューションおよびスマートカードソリューション
- センサー技術
- 小信号トランジスタおよびダイオード
- トランシーバー
- ユニバーサル シリアル バス(USB)
- ワイヤレス接続
- Search Tools
- Technology
- Packages
- Product Information
- ご注文
- 概要
- 組込みフラッシュIPソリューション
- フラッシュプラスRAM MCPソリューション
- F-RAM (強誘電体RAM)
- NORフラッシュ
- nvSRAM (不揮発性 SRAM)
- PSRAM – 擬似スタティックRAM
- 耐放射線・高信頼性メモリ
- SRAM (スタティック RAM)
- ウェーハおよびダイメモリソリューション
- 概要
- AURIX™ TriCore™ MCU
- PSOC™ MCU
- TRAVEO™ T2G MCU
- XMC™ MCUs
- レガシーMCU
- MOTIX™ モーター制御SoC/SiP
- 概要
- アンテナクロススイッチ
- アンテナチューナー
- バイアスと制御
- カプラ
- ドライバアンプ
- 耐放射線マイクロ波とRF
- ローノイズアンプ (LNA)
- 高周波ダイオード
- RFスイッチ
- RFトランジスタ
- ワイヤレス制御向けレシーバー
- 概要
- Calypso®製品
- CIPURSE™ 製品
- 非接触メモリ
- OPTIGA™の組込みセキュリティ ソリューションの詳細
- SECORA™セキュリティソリューション
- セキュリ ティコントローラー
- スマートカードモジュール
- 政府ID向けスマートソリューション
- 概要
- ToF 3D画像センサー
- 電流センサー
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
- 静電容量センサー
- Temperature sensors
- バッテリー センサー
- Digital X-ray
- コンピューター断層撮影
- Sensor interface ASICs
- 概要
- USB 2.0 ペリフェラル コントローラー
- USB 3.2 ペリフェラル コントローラー
- USB ハブ コントローラー
- USB PD高電圧マイクロコントローラー
- USB-C AC-DC および DC-DC 充電ソリューション
- USB-C充電ポートコントローラー
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- 概要
- AIROC™ オートモーティブワイヤレス
- AIROC™ Bluetooth®およびマルチプロトコル
- AIROC™ コネクトテッドMCU
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボ
- AIROC™ Ultra-Wide Band Solutions
- 概要
-
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2x
- 概要
- AURIX™ ファミリー – TC21xL
- AURIX™ファミリー – TC21xSC (ワイヤレス充電)
- AURIX™ ファミリー – TC22xL
- AURIX™ ファミリー – TC23xL
- AURIX™ ファミリー – TC23xLA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC23xLX
- AURIX™ ファミリー – TC264DA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC26xD
- AURIX™ ファミリー – TC27xT
- AURIX™ ファミリー – TC297TA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC29xT
- AURIX™ファミリー – TC29xTT (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC29xTX
- AURIX™ TC2xx (エミュレーションデバイス)
-
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC3x
- 概要
- AURIX™ ファミリー TC32xLP
- AURIX™ ファミリー – TC33xDA
- AURIX™ ファミリー - TC33xLP
- AURIX™ ファミリー – TC35xTA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC36xDP
- AURIX™ ファミリー – TC37xTP
- AURIX™ ファミリー – TC37xTX
- AURIX™ ファミリー – TC38xQP
- AURIX™ ファミリー – TC39xXA (ADAS)
- TC39xXX/XP
- AURIX™ ファミリー – TC3Ex
- AURIX™ TC37xTE (エミュレーションデバイス)
- AURIX™ TC39xXE (エミュレーションデバイス)
- 32 ビット TriCore™ AURIX™ - TC4x
- 概要
- PSOC™ 4 Arm® Cortex® -M0/M0+
- PSOC™ 4 HV Arm® Cortex® -M0+
- PSOC™ 5 LP Arm® Cortex® -M3
- PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- PSOC™マルチタッチタッチスクリーンコントローラー
- PSOC™ Control C3 Arm® Cortex®-M33
- 自動車用PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ Edge Arm® Cortex® M55/M33
- PSOC™ Control C1 Arm® Cortex®-M0
- 概要
- ボディ用32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- クラスター用の 32 ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex®
- 概要
- 32ビットMCU
- レガシー8ビット/16ビットマイクロコントローラー
- その他レガシーマイクロコントローラー
- 32ビットFM Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- センシングコントローラー
- 概要
- 整流ブリッジおよびACスイッチ
- CoolSiC™ ショットキーダイオード
- ダイオードベアダイ
- Si ダイオード
- サイリスタ/ダイオード パワーモジュール
- サイリスタソフトスタータモジュール
- サイリスタ / ダイオードディスク
- 概要
- 車載ゲートドライバ IC
- GaN HEMT用ゲートドライバIC
- SiC MOSFET用ゲートドライバIC
- ハーフブリッジ ゲートドライバIC
- ハイサイド ゲートドライバIC
- ガルバニック絶縁型ゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ゲートドライバIC
- 三相ゲートドライバIC
- トランスドライバIC
- 概要
- BLDCモータードライバ
- BDCモータードライバ
- ステッピングモーターおよびサーボモーター ドライバ
- MCU搭載モータードライバ
- MOSFETを使用したブリッジドライバ
- ゲートドライバIC
- 概要
- 車載用MOSFET: 30 V~800 V
- デュアルMOSFET
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- NチャネルデプレッションモードMOSFET
- NチャネルMOSFET
- PチャネルMOSFET
- CoolSiC™ MOSFET
- 小信号/小電力MOSFET
- 概要
- IGBT モジュール
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- 車載用 IGBT および CoolSiC™ MOSFET モジュール
- 高密度パワーモジュール
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
コアアーキテクチャ別に参照
主要テクノロジー別に参照
Browse by design resources & partners
Browse by product information
- 最新情報:
- 航空宇宙および防衛
- 自動車
- 通信
- 民生用電子機器
- ヘルスケアとライフスタイル
- 産業用アプリケーション
- AIとデータセンター
- セキュリティソリューション
- スマートホームとスマートビルディング
- ソリューション
- 概要
- 電源アダプターと充電器
- スマートテレビ向けの完全なシステムソリューション
- モバイルデバイスとスマートフォンソリューション
- ホームエンターテインメント アプリケーション向けの半導体ソリューション
- スマート会議システム
- ドローン
- AR and smart glasses
- 太陽光発電
- コンシューマーウェアラブル
- 家電製品
- 概要
- 資産管理の追跡
- バッテリーの形成とテスト
- 電源アダプターと充電器
- 産業用ロボット
- 小型電気自動車ソリューション
- 無停電電源装置 (UPS)
- Digital health
- 電動フォークリフト
- バッテリー蓄電 (BESS)
- EV充電
- 高電圧ソリッドステート配電
- 水電解槽
- 産業用オートメーション
- 産業用モータードライブおよび制御
- 産業用および医療用スイッチング電源 (SMPS)
- LED 照明システムの設計
- 太陽光発電
- 電動工具
- 送配電
- ロボティクス
- トラクション
- 風力
- 概要
- デバイス認証とブランド保護
- eSIM アプリケーション
- 公的身分証明書
- モバイルセキュリティ
- 決済ソリューション
- モノのインターネット (IoT) 向けの組み込みセキュリティ
- アクセス管理および発券ソリューション
- 概要
- 家庭用ロボット
- ホームエンターテインメント アプリケーション向けの半導体ソリューション
- ホームオートメーションとビルオートメーション
- 空調システム (HVAC)
- PCアクセサリ
- 概要
- アクティブサスペンションコントロール
- 車載用ブレーキング ソリューション
- 車載用ステアリング ソリューション
- シャーシ ドメイン制御
- 最新情報:
- デジタル ドキュメンテーション
- 評価ボード
- ファインダー & セレクション ツール
- プラットフォーム
- サービス
- オンライン シミュレーション
- ソフトウェア
- ツール
- パートナー
- インフィニオン フォー メーカーズ
- ユニバーシティ アライアンス プログラム
- 概要
- AIROC™ ソフトウェアとツール
- AURIX™のツールとソフトウェア
- 自動車ソフトウェア開発用のDRIVECORE™
- iMOTION™ ツールとソフトウェア
- インフィニオンのスマートパワースイッチおよびゲートドライバ ツールスイート
- MOTIX™ ソフトウェア&ツール
- OPTIGA™ ツールとソフトウェア
- PSOC™ ソフトウェアとツール
- TRAVEO™ ソフトウェアとツール
- XENSIV™ツールおよびソフトウェア
- XMC™ ツールとソフトウェア
- 概要
- AURIX™認証
- AURIX™開発ツール
- AURIX™組込みソフトウェア
- AURIX™マイクロコントローラーキット
- 概要
- CAPSENSE™コントローラー コンフィギュレーション ツール EZ-Click
- DC-DC統合POL電圧レギュレーター設定ツール – PowIRCenter
- EZ-USB™ SX3コンフィギュレーション ユーティリティ
- FM+ コンフィギュレーション ツール
- FMx設定ツール
- トランシーバーICコンフィギュレーション ツール
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ
- USB EZ-USB™ HX3C Blaster Plusコンフィギュレーション ユーティリティ
- USB UARTコンフィギュレーション ユーティリティ
- XENSIV™タイヤ空気圧センサーのプログラミング
- 概要
- EZ-PD™ CCGx Dock ソフトウェア開発キット
- FMx Softune IDE
- Infineon GUI Designer
- ModusToolbox™ ソフトウェア
- PSOC™ ソフトウェア
- レーダー開発キット
- RUST
- USBコントローラーSDK
- ワイヤレス接続 Bluetooth メッシュヘルパー アプリケーション
- XMC™ DAVE™ソフトウェア
- 概要
- AIROC™ Bluetooth® Connect Appアーカイブ
- Cypress™ Programmerのアーカイブ
- EZ-PD™ CCGx 電力ソフトウェア開発キットのアーカイブ
- ModusToolbox™ ソフトウェアのアーカイブ
- PSOC™ Creatorのアーカイブ
- PSOC™ Designerのアーカイブ
- PSOC™ Programmerのアーカイブ
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ アーカイブ
- USB EZ-PD™ホストSDKのアーカイブ
- USB EZ-USB™ FX3のアーカイブ
- EZ-USB™ HX3PD コンフィギュレーション ユーティリティ
- WICED™ Smart SDKのアーカイブ
- WICED™ Studioのアーカイブ
- 最新情報:
- サポート
- トレーニング
- 開発者コミュニティ
- News
ビジネス&財務プレス
2026/09/17
ビジネス&財務プレス
2026/09/10
ビジネス&財務プレス
2026/08/31
ビジネス&財務プレス
2026/08/28
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/09/17
ビジネス&財務プレス
2026/09/10
ビジネス&財務プレス
2026/08/31
ビジネス&財務プレス
2026/08/28
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CCG6は、USB PD 3.0仕様と互換性のある高度に統合されたシングルポートUSB-Cおよびパワーデリバリー コントローラーです。 ダウンストリーム ポート (DFP)、アップストリーム ポート (UFP)、デュアル ロール ポート (DRP) をサポートし、PC およびノートブック向けの完全なソリューションを提供します。 コントローラーは完全にプログラム可能で、フェイルセーフブートアップとファームウェアアップグレードをサポートする128KBフラッシュを備えた32ビットArm® Cortex®-M0が付属しています。
主な特長
- USB PD 3.0に準拠
- 統合されたデジタルおよびアナログブロック
- 最大17個のGPIO
- 4つの構成可能なSBC
- 負荷スイッチ コントローラー
- 高電圧21.5Vレギュレーター
- SBUアナログ マルチプレクサ、USBアナログ マルチプレクサ
- VBUS-CC短絡保護
- VBUSからSBUへの短絡保護
- OCPをサポートするVCONN FET
- レガシー充電検出ブロック
- システムレベルの障害保護
製品
概要
EZ-PD™ CCG6のUSB PDサブシステムは、USB PD物理層とそのサポート回路に基づいています。 PHYは、半二重通信を使用してPD 3.0仕様に従ってCCチャネルを介してBMCエンコードデータを通信する送信機と受信機で構成されています。 衝突回避は、チャネル上の通信エラーを最小限に抑えるために物理層またはPHYによって採用されます。 さらに、システム内のUSB PDブロックには、USB Type-C仕様に従って、必要なすべての終端抵抗(RpおよびRd)とそれに対応するスイッチが組み込まれています。 Rp抵抗は電流源として実装されており、USB Type-C仕様で定義されているVBUSの電流容量の全範囲をサポートするようにプログラムできます。 CCピンのRd抵抗は、デッドバッテリー終端の検出と充電に不可欠です。 最新のUSB PD 3.0仕様に準拠するために、EZ-PD™ CCG6には高速ロールスワップ(FRS)機能が含まれています。 この機能により、外部電源のドックとハブは、外部電源が切断された状況でバス電源に迅速に移行できます。 コントローラーは、ディープスリープモードでのFRS検出をサポートしています。
EZ-PD™ CCG6は、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex ® -M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロック・ゲーティング技術を利用して効率的で低消費電力の動作を実現するように特別に設計されています。 CPUには、JTAGの2線式代替として機能するシリアルワイヤーデバッグ (SWD) インターフェースが装備されています。 コントローラーのデバッグ構成には、4つのアドレスベースのブレークポイント コンパレーターと2つのデータベースのウォッチポイント コンパレーターがあります。 EZ-PD™ CCG6には、フラッシュアクセラレーターを備えた128KBフラッシュモジュールも含まれており、CPUと正しく結合して、フラッシュブロックからの平均アクセス時間を改善します。 フラッシュモジュールの一部は、必要に応じてEEPROM動作をエミュレートするために使用できます。 CPUには、ブートルーチンと構成ルーチンを含むSROMも含まれています。
EZ-PD™ CCG6は、VBUSプロバイダパスロードスイッチコントローラー、USB認証サポート、VBUSからCCへの短絡保護、VBUSからSBUへの短絡保護、20V VBUSレギュレーター、高電圧PFETゲートドライバ、SBUおよびUSB HSマルチプレクサ、VBUS過電圧および過電流保護、ESD保護など、さまざまな機能をシングルチップに統合しています。 このデバイスは、USB PD 3.0準拠の完全にプログラム可能なソリューションで、高速な役割スワップをサポートします。
EZ-PD™ CCG6のUSB PDサブシステムは、USB PD物理層とそのサポート回路に基づいています。 PHYは、半二重通信を使用してPD 3.0仕様に従ってCCチャネルを介してBMCエンコードデータを通信する送信機と受信機で構成されています。 衝突回避は、チャネル上の通信エラーを最小限に抑えるために物理層またはPHYによって採用されます。 さらに、システム内のUSB PDブロックには、USB Type-C仕様に従って、必要なすべての終端抵抗(RpおよびRd)とそれに対応するスイッチが組み込まれています。 Rp抵抗は電流源として実装されており、USB Type-C仕様で定義されているVBUSの電流容量の全範囲をサポートするようにプログラムできます。 CCピンのRd抵抗は、デッドバッテリー終端の検出と充電に不可欠です。 最新のUSB PD 3.0仕様に準拠するために、EZ-PD™ CCG6には高速ロールスワップ(FRS)機能が含まれています。 この機能により、外部電源のドックとハブは、外部電源が切断された状況でバス電源に迅速に移行できます。 コントローラーは、ディープスリープモードでのFRS検出をサポートしています。
EZ-PD™ CCG6は、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex ® -M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロック・ゲーティング技術を利用して効率的で低消費電力の動作を実現するように特別に設計されています。 CPUには、JTAGの2線式代替として機能するシリアルワイヤーデバッグ (SWD) インターフェースが装備されています。 コントローラーのデバッグ構成には、4つのアドレスベースのブレークポイント コンパレーターと2つのデータベースのウォッチポイント コンパレーターがあります。 EZ-PD™ CCG6には、フラッシュアクセラレーターを備えた128KBフラッシュモジュールも含まれており、CPUと正しく結合して、フラッシュブロックからの平均アクセス時間を改善します。 フラッシュモジュールの一部は、必要に応じてEEPROM動作をエミュレートするために使用できます。 CPUには、ブートルーチンと構成ルーチンを含むSROMも含まれています。
EZ-PD™ CCG6は、VBUSプロバイダパスロードスイッチコントローラー、USB認証サポート、VBUSからCCへの短絡保護、VBUSからSBUへの短絡保護、20V VBUSレギュレーター、高電圧PFETゲートドライバ、SBUおよびUSB HSマルチプレクサ、VBUS過電圧および過電流保護、ESD保護など、さまざまな機能をシングルチップに統合しています。 このデバイスは、USB PD 3.0準拠の完全にプログラム可能なソリューションで、高速な役割スワップをサポートします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.