- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
EZ-USB™ FX5は、長いUSBケーブルとセキュリティサポートを備え、USB 5 Gbpsのパフォーマンスを提供します。
-
このページ
概要
インフィニオンのEZ-USB™ FX5は、USBペリフェラルコントローラの業界標準であるEZ-USB™ FX3のレガシーを、高帯域幅、より多くのI/O、統合フラッシュメモリ、およびUSB-C直接接続と10メートルケーブルのサポートするクラス最高のUSB PHYを備えることで次のレベルへと拡張します。
主な特長
- USB 5Gbps デバイスポート
- USB-C プラグ向き検出
- デュアルコア ARM® Cortex® M4F/M0+ CPU
- 内蔵フラッシュ 512 KB
- バッファメモリ 1024 KB
- LVDS インターフェース最大16レーン @1.25 Gbps
- 32 ビット LVCMOS インターフェース @160 MHz DDR
- Quad-SPI (QSPI) 2個
- 7つのシリアル通信ブロック
- USBフルスピード デバイス デバッグ ポート
- 2x I2S/PDM-PCMおよびGPIO
- 暗号化アクセラレータ
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの最高レベルのUSB 3.2 PHY IPは、特定チャネルのイコライゼーションに対応しており、長いUSBケーブル間での最適な接続を可能にし、最大3.7 Gbpsの性能を実現します。
- EZ-USB™ FX5を使用した設計のシステムレベルの概要については、アプリケーションノート「Getting Started with EZ-USB™ FX」および関連ガイドをご覧ください。
- 新しいEZ-USB™ FX5開発キット(KIT_FX5_FMC_001)を購入し、関連するハードウェア設計ファイルをダウンロードします
- ModusToolbox™、EZ-USB™ FX Control Center、およびEZ-USB™ FX5ソフトウェア開発用ソフトウェアツールをダウンロード
USB 3.2は、ファクトリーオートメーションから医療およびライフサイエンス、小売からセキュリティ、監視まで、さまざまなアプリケーションで活用できます。主なアプリケーションカテゴリには、次のようなものがあります。
- カメラ(マシンビジョン、内視鏡、歯科口腔内、超音波、X線、マルチセンサー、デジタル一眼レフ)
- FPGAモジュールとSOM
- テスト/測定(オシロスコープ、ロジック・アナライザ、スペクトラム・アナライザ)
- インターフェースコンバータ(10GBASE-T、PCIe)
- フレームグラバー(HDMI、SDI、Camera Link、CoaXpress)
- スキャナー(3D、ドキュメント)
USB 10Gbpsなどの新しい速度レベルは、さらに新しいアプリケーションを解き放ち、デジタル化を新しい多様な分野にもたらします。
- 前モデルから性能が550%向上
- PCBフットプリントの縮小とBOMコストの最適化
- 121-BGAパッケージ
- 高速信号マルチプレクサを使用しないUSB-C直接接続
- 統合フラッシュ
- クイックスタート開発
- 設定ユーティリティによるファームウェアのジャンプスタート
- USBビデオクラス、UVC、ファームウェア対応
- USB3 Visionファームウェア対応
- FPGAボードへの迅速な接続のための標準FMCを備えたDVK
- オールインワンのプログラミングおよびデバッグアクセサリボード
- ハードウェアとソフトウェアのアプリケーションノート
インフィニオンの最高レベルのUSB 3.2 PHY IPは、特定チャネルのイコライゼーションに対応しており、長いUSBケーブル間での最適な接続を可能にし、最大3.7 Gbpsの性能を実現します。
- EZ-USB™ FX5を使用した設計のシステムレベルの概要については、アプリケーションノート「Getting Started with EZ-USB™ FX」および関連ガイドをご覧ください。
- 新しいEZ-USB™ FX5開発キット(KIT_FX5_FMC_001)を購入し、関連するハードウェア設計ファイルをダウンロードします
- ModusToolbox™、EZ-USB™ FX Control Center、およびEZ-USB™ FX5ソフトウェア開発用ソフトウェアツールをダウンロード
USB 3.2は、ファクトリーオートメーションから医療およびライフサイエンス、小売からセキュリティ、監視まで、さまざまなアプリケーションで活用できます。主なアプリケーションカテゴリには、次のようなものがあります。
- カメラ(マシンビジョン、内視鏡、歯科口腔内、超音波、X線、マルチセンサー、デジタル一眼レフ)
- FPGAモジュールとSOM
- テスト/測定(オシロスコープ、ロジック・アナライザ、スペクトラム・アナライザ)
- インターフェースコンバータ(10GBASE-T、PCIe)
- フレームグラバー(HDMI、SDI、Camera Link、CoaXpress)
- スキャナー(3D、ドキュメント)
USB 10Gbpsなどの新しい速度レベルは、さらに新しいアプリケーションを解き放ち、デジタル化を新しい多様な分野にもたらします。
- 前モデルから性能が550%向上
- PCBフットプリントの縮小とBOMコストの最適化
- 121-BGAパッケージ
- 高速信号マルチプレクサを使用しないUSB-C直接接続
- 統合フラッシュ
- クイックスタート開発
- 設定ユーティリティによるファームウェアのジャンプスタート
- USBビデオクラス、UVC、ファームウェア対応
- USB3 Visionファームウェア対応
- FPGAボードへの迅速な接続のための標準FMCを備えたDVK
- オールインワンのプログラミングおよびデバッグアクセサリボード
- ハードウェアとソフトウェアのアプリケーションノート
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.