- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
概要
インフィニオンのEZ-USB™ FX10およびFX5Nは、USBペリフェラルコントローラの業界標準であるEZ-USB™ FX3のレガシーを次のレベルに拡張し、最新の超高速USB 10GbpsおよびLVDSインターフェースにより、総帯域幅を前モデルと比較して最大275%(8.8Gbps対3.2Gbps)に拡大します。
主な特長
- USB 10 Gbps デバイスポート
- USB-Cプラグ 方向検出
- デュアルコア ARM® Cortex® M4F/M0+ CPU
- 内蔵フラッシュ 512 KB
- バッファメモリ 1024 KB
- LVDS インターフェース最大16 レーン @1.25 Gbps
- 32 ビット LVCMOS インターフェース @160 MHz DDR
- Quad-SPI (QSPI) 2個
- 7つの シリアル通信ブロック
- USB フルスピード デバイス デバッグ ポート
- 2x I2S/PDM-PCM および GPIOs
- 暗号化アクセラレータ
利点
- 前任者から300%のパフォーマンス向上
- PCBフットプリントの縮小と最適化されたBOMコスト
- 10X10 BGAパッケージ
- USB-C直接接続、高速信号なし マルチプレクサ
- 統合FLASH
- クイックスタート開発
- ファームウェア、構成ユーティリティによるジャンプスタート
- USBビデオクラス、UVC、ファームウェア対応
- USB3 Visionファームウェア対応
- DVK、標準FMCでFPGAボードに迅速に接続
- オールインワンプログラミングおよびデバッグアクセサリボード
- ハードウェアおよびソフトウェアのアプリケーションノート
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの最高レベルのUSB 3.2 PHY IPは、特定チャネルのイコライゼーションに対応しており、長いUSBケーブル間での最適な接続を可能にし、最大8.8 Gbpsの性能を実現します。
インフィニオンの最高レベルのUSB 3.2 PHY IPは、特定チャネルのイコライゼーションに対応しており、長いUSBケーブル間での最適な接続を可能にし、最大7.4 Gbpsの性能を実現します。
- アプリケーションノート「Getting Started with EZ-USB™ FX」をご覧になり、EZ-USB™ FX10/5Nを使用した設計のシステムレベルの概要については関連ガイドを確認してください。
- 新しいEZ-USB™ FX10開発キット (KIT_FX10_FMC_001) または新しいEZ-USB™ FX5N開発キット (KIT_FX5N_FMC_001) を購入し、関連するハードウェア設計ファイルをダウンロードしてください。
- ModusToolbox™、EZ-USB™ FX Control Center、およびEZ-USB™ FX10/5Nソフトウェア開発用ソフトウェアツールをダウンロード
USB 3.2は、ファクトリーオートメーションから医療およびライフサイエンス、小売からセキュリティ、監視まで、さまざまなアプリケーションで活用できます。主なアプリケーションカテゴリには、次のようなものがあります。
- カメラ(マシンビジョン、内視鏡、歯科口腔内、超音波、X線、マルチセンサー、デジタル一眼レフ)
- FPGAモジュールとSOM
- テスト/測定(オシロスコープ、ロジック・アナライザ、スペクトラム・アナライザ)
- インターフェースコンバータ(10GBASE-T、PCIe)
- フレームグラバー(HDMI、SDI、Camera Link、CoaXpress)
- スキャナー(3D、ドキュメント)
USB 10Gbpsなどの新しい速度レベルは、さらに新しいアプリケーションを解き放ち、デジタル化を新しい多様な分野にもたらします。
- 前世代製品から性能が275%向上
- 基板面積の縮小、BOMコストの最適化
- BGA (10X10mm) パッケージ
- 高速差動信号用マルチプレクサなしでUSB-C直接接続
- フラッシュ メモリ内蔵
- 短時間で開発着手
- 設定ツールによるファームウェアのジャンプスタート
- USBビデオクラス、UVC、ファームウェア対応
- USB3 Visionファームウェア対応
- FPGAボードに素早く接続できる標準FMC付きDVK
- オールインワン プログラミングおよびデバッグ アクセサリ ボード
- ハードウェアとソフトウェアのアプリケーションノート
インフィニオンの最高レベルのUSB 3.2 PHY IPは、特定チャネルのイコライゼーションに対応しており、長いUSBケーブル間での最適な接続を可能にし、最大8.8 Gbpsの性能を実現します。
インフィニオンの最高レベルのUSB 3.2 PHY IPは、特定チャネルのイコライゼーションに対応しており、長いUSBケーブル間での最適な接続を可能にし、最大7.4 Gbpsの性能を実現します。
- アプリケーションノート「Getting Started with EZ-USB™ FX」をご覧になり、EZ-USB™ FX10/5Nを使用した設計のシステムレベルの概要については関連ガイドを確認してください。
- 新しいEZ-USB™ FX10開発キット (KIT_FX10_FMC_001) または新しいEZ-USB™ FX5N開発キット (KIT_FX5N_FMC_001) を購入し、関連するハードウェア設計ファイルをダウンロードしてください。
- ModusToolbox™、EZ-USB™ FX Control Center、およびEZ-USB™ FX10/5Nソフトウェア開発用ソフトウェアツールをダウンロード
USB 3.2は、ファクトリーオートメーションから医療およびライフサイエンス、小売からセキュリティ、監視まで、さまざまなアプリケーションで活用できます。主なアプリケーションカテゴリには、次のようなものがあります。
- カメラ(マシンビジョン、内視鏡、歯科口腔内、超音波、X線、マルチセンサー、デジタル一眼レフ)
- FPGAモジュールとSOM
- テスト/測定(オシロスコープ、ロジック・アナライザ、スペクトラム・アナライザ)
- インターフェースコンバータ(10GBASE-T、PCIe)
- フレームグラバー(HDMI、SDI、Camera Link、CoaXpress)
- スキャナー(3D、ドキュメント)
USB 10Gbpsなどの新しい速度レベルは、さらに新しいアプリケーションを解き放ち、デジタル化を新しい多様な分野にもたらします。
- 前世代製品から性能が275%向上
- 基板面積の縮小、BOMコストの最適化
- BGA (10X10mm) パッケージ
- 高速差動信号用マルチプレクサなしでUSB-C直接接続
- フラッシュ メモリ内蔵
- 短時間で開発着手
- 設定ツールによるファームウェアのジャンプスタート
- USBビデオクラス、UVC、ファームウェア対応
- USB3 Visionファームウェア対応
- FPGAボードに素早く接続できる標準FMC付きDVK
- オールインワン プログラミングおよびデバッグ アクセサリ ボード
- ハードウェアとソフトウェアのアプリケーションノート
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.