カテゴリー別に参照
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2x
AURIX™ TC2xファミリーは、シングルおよびマルチコア32ビットTriCore™ CPUを搭載し、最高の安全性と優れたパフォーマンスを提供するように設計されています
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2x Subfamilies
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC3x
AURIX™ TC3x 32ビットMCUは、高い性能と強力なセーフティアーキテクチャを兼ね備えており、次世代の自動運転をサポートします。
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC3x Subfamilies
32 ビット TriCore™ AURIX™ - TC4x
インフィニオンのAURIX™ TC4xマイクロコントローラー ファミリ - リアルタイムの安全性とセキュリティ性能のリーダーが登場します!
32 ビット TriCore™ AURIX™ - TC4x Subfamilies
概要
32ビット AURIX™ TriCore™ マイクロコントローラー ファミリーは、セーフティおよびセキュリティ機能が組み込まれており、幅広い車載および産業用アプリケーションに最適なプラットフォームです。AURIX™ TriCore™ マイクロコントローラーはRISC プロセッサ コア、 マイクロコントローラー、およびDSP の要素を1つのマイクロコントローラーに統合します。TriCore™ アーキテクチャをベースとする マイクロコントローラーは、エンジニアから信頼されており、さまざまな車載アプリケーション向けに設計されています。これには次の制御が含まれます。
- 内燃機関
- 電気自動車およびハイブリッド車
- トランスミッション コントロール ユニット
- シャーシドメイン
- ブレーキシステム
- 電動パワーステアリング システム
- エアバッグ
- コネクティビティ
- 先進運転支援システム
- レーダー
自動運転、クリーン、コネクテッドカーのトレンドに対応します
インフィニオンのAURIX™ 製品は産業部門に必要な汎用性も提供し、最適化されたモーター制御や信号処理にも優れています。AURIX™マイクロコントローラーは製品世代間の高度な互換性に加えて、これらすべてを提供し、お客様の要件を満たす適切なソリューションをいつでも見つけられるようにします。
業界をリードするインフィニオンのTriCore™ アーキテクチャの詳細をご覧ください。
TriCore™ は、リアルタイム組込みシステム向けに最適化された初の統合マルチコア32ビット マイクロコントローラーDSP アーキテクチャです。 TriCore™ Instruction Set Architecture (ISA) は、マイクロコントローラーのリアルタイム機能、DSP の計算能力、およびRISC ロードまたはストアアーキテクチャを高性能/適正価格にコンパクトでプログラム可能なコアに統合しています。
このアーキテクチャは、16ビットと32ビットの両方の命令形式をサポートしています。
TriCore™ ISAの主な機能:
- 4GBのアドレス空間。
- 16/32ビット命令によるコード サイズの削減
- 分岐命令 (分岐予測を使用)
- オンチップ メモリへの広い経路を使用した高速自動コンテキスト スイッチによる低割り込みレイテンシ
- ゼロ オーバーヘッド ループ機能
- デュアル、シングル クロック サイクル、16 個の 16 ビット積算積算演算ユニット (オプションの飽和機能付き)
- オプションの浮動小数点ユニット(FPU)およびメモリ管理ユニット(MMU)
- 大電流容量
- 単一命令複数データ (SIMD) パック データ演算 (2 x 16 ビットまたは 4 x 8 ビット オペランド)
- 柔軟なベクター割り込みマッチング
- バイト アドレスとビット アドレス
- メモリ保護とデバッグのサポート
TriCore™が車載アプリケーションに最適なプラットフォームである理由をご覧ください。
1999年、インフィニオンはAUtomotive unifieD processOr(AUDO)ファミリーの第1世代を発売しました。これらの32ビットTriCore™マイクロコントローラーは、統一された強力なRISC + MCU + DSPプロセッサコアに基づいています。インフィニオンはこの概念を進化させ、TriCore™アーキテクチャの第6世代に到達しました。
TriCore™アーキテクチャは、高いリアルタイム性能と組込み型の安全性およびセキュリティ機能で知られており、さまざまな車載アプリケーションに最適です。AURIX™ TC2xx は、機能安全を組み合わせ、スケーラブルな製品ファミリーで強力なパフォーマンスをサポートします。
AURIX™ TC3xxは、40nmの組込みフラッシュテクノロジーに基づいて構築されており、過酷な自動車環境での究極の信頼性を実現するように設計されています。デュアル フロントエンドのコンセプトで継続的な供給が保証され、またAUTOSARライブラリやセーフティ ソフトウェアを含む広範なエコシステムのサポートにより、ASILの安全基準を満たすことができます。
性能の次の進化形であるAURIX™ TC4xは、28nmテクノロジーで製造されています。前任者と同様に、継続的なグローバル供給のためのデュアル フロントエンド コンセプトを特長としています。AUTOSARライブラリや安全ソフトウェアなどの広範なエコシステムが用意されており、メーカーは最も高いASIL安全基準を満たすことができます。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください(ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
インフィニオンは技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™ MCUを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。参加パートナーは、AURIX™ マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供します。プリファード デザインハウス (PDH) は、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
この広範なAURIX™ソフトウェアポートフォリオには、生産性の高いMC-ISAR AUTOSAR MCAL、セーフティソフトウェア(SafeTlib)、複雑なデバイスドライバー、コンバーターデジタルシグナルプロセッサ(CDSP、CDSP ssignal後処理専用のDSP)ライブラリ、および高速データ転送を実現するデータルーティングソフトウェアが含まれています。このソフトウェアは、最高の安全性およびセキュリティ基準に準拠し、ASPICE 4.0からレベル3、ISO26262:2018からASIL DおよびISO21434までの車載ソフトウェア開発規格に準拠しています
32ビット AURIX™ TriCore™ マイクロコントローラー ファミリーは、セーフティおよびセキュリティ機能が組み込まれており、幅広い車載および産業用アプリケーションに最適なプラットフォームです。AURIX™ TriCore™ マイクロコントローラーはRISC プロセッサ コア、 マイクロコントローラー、およびDSP の要素を1つのマイクロコントローラーに統合します。TriCore™ アーキテクチャをベースとする マイクロコントローラーは、エンジニアから信頼されており、さまざまな車載アプリケーション向けに設計されています。これには次の制御が含まれます。
- 内燃機関
- 電気自動車およびハイブリッド車
- トランスミッション コントロール ユニット
- シャーシドメイン
- ブレーキシステム
- 電動パワーステアリング システム
- エアバッグ
- コネクティビティ
- 先進運転支援システム
- レーダー
自動運転、クリーン、コネクテッドカーのトレンドに対応します
インフィニオンのAURIX™ 製品は産業部門に必要な汎用性も提供し、最適化されたモーター制御や信号処理にも優れています。AURIX™マイクロコントローラーは製品世代間の高度な互換性に加えて、これらすべてを提供し、お客様の要件を満たす適切なソリューションをいつでも見つけられるようにします。
業界をリードするインフィニオンのTriCore™ アーキテクチャの詳細をご覧ください。
TriCore™ は、リアルタイム組込みシステム向けに最適化された初の統合マルチコア32ビット マイクロコントローラーDSP アーキテクチャです。 TriCore™ Instruction Set Architecture (ISA) は、マイクロコントローラーのリアルタイム機能、DSP の計算能力、およびRISC ロードまたはストアアーキテクチャを高性能/適正価格にコンパクトでプログラム可能なコアに統合しています。
このアーキテクチャは、16ビットと32ビットの両方の命令形式をサポートしています。
TriCore™ ISAの主な機能:
- 4GBのアドレス空間。
- 16/32ビット命令によるコード サイズの削減
- 分岐命令 (分岐予測を使用)
- オンチップ メモリへの広い経路を使用した高速自動コンテキスト スイッチによる低割り込みレイテンシ
- ゼロ オーバーヘッド ループ機能
- デュアル、シングル クロック サイクル、16 個の 16 ビット積算積算演算ユニット (オプションの飽和機能付き)
- オプションの浮動小数点ユニット(FPU)およびメモリ管理ユニット(MMU)
- 大電流容量
- 単一命令複数データ (SIMD) パック データ演算 (2 x 16 ビットまたは 4 x 8 ビット オペランド)
- 柔軟なベクター割り込みマッチング
- バイト アドレスとビット アドレス
- メモリ保護とデバッグのサポート
TriCore™が車載アプリケーションに最適なプラットフォームである理由をご覧ください。
1999年、インフィニオンはAUtomotive unifieD processOr(AUDO)ファミリーの第1世代を発売しました。これらの32ビットTriCore™マイクロコントローラーは、統一された強力なRISC + MCU + DSPプロセッサコアに基づいています。インフィニオンはこの概念を進化させ、TriCore™アーキテクチャの第6世代に到達しました。
TriCore™アーキテクチャは、高いリアルタイム性能と組込み型の安全性およびセキュリティ機能で知られており、さまざまな車載アプリケーションに最適です。AURIX™ TC2xx は、機能安全を組み合わせ、スケーラブルな製品ファミリーで強力なパフォーマンスをサポートします。
AURIX™ TC3xxは、40nmの組込みフラッシュテクノロジーに基づいて構築されており、過酷な自動車環境での究極の信頼性を実現するように設計されています。デュアル フロントエンドのコンセプトで継続的な供給が保証され、またAUTOSARライブラリやセーフティ ソフトウェアを含む広範なエコシステムのサポートにより、ASILの安全基準を満たすことができます。
性能の次の進化形であるAURIX™ TC4xは、28nmテクノロジーで製造されています。前任者と同様に、継続的なグローバル供給のためのデュアル フロントエンド コンセプトを特長としています。AUTOSARライブラリや安全ソフトウェアなどの広範なエコシステムが用意されており、メーカーは最も高いASIL安全基準を満たすことができます。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください(ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
インフィニオンは技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™ MCUを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。参加パートナーは、AURIX™ マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供します。プリファード デザインハウス (PDH) は、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
この広範なAURIX™ソフトウェアポートフォリオには、生産性の高いMC-ISAR AUTOSAR MCAL、セーフティソフトウェア(SafeTlib)、複雑なデバイスドライバー、コンバーターデジタルシグナルプロセッサ(CDSP、CDSP ssignal後処理専用のDSP)ライブラリ、および高速データ転送を実現するデータルーティングソフトウェアが含まれています。このソフトウェアは、最高の安全性およびセキュリティ基準に準拠し、ASPICE 4.0からレベル3、ISO26262:2018からASIL DおよびISO21434までの車載ソフトウェア開発規格に準拠しています
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.