これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのTRAVEO™ T2G CYT4BFシリーズのマイクロコントローラーは、シングルまたはデュアルArm® Cortex®-M7 アーキテクチャを中心に構築された堅牢な処理能力と信頼性の高いネットワーク接続を特長とし、自動車ボディエレクトロニクス向けの優れた機能を提供します。このシリーズは、ボディ コントロール モジュール (BCM)、HVACシステム、照明制御など、さまざまな自動車ボディアプリケーション向けに設計されています。CYT4BFシリーズは、動作周波数350 MHz のデュアルコアと8MBのフラッシュ容量を誇っています。
主な特長
- 最大350MHzのメインコア周波数
- 8MBフラッシュ、OTA
- 3 SAR A/Dコンバータ用デュアルバンク、最大96ch
- 8ch CAN FD、10Base-T1s、1Gイーサネット
- eMMCおよびシリアルメモリインターフェース
- I²S/TDM 3-ch
- 電源電圧範囲 2.7 V to 5.5 V
- 102ch,16bit TCPWM,16ch 32bit TCPWM
- サイバーセキュリティ ISO21434-compliance
- ISO26262 ASIL-B サポート、eSHE、HSM
- パッケージ: TQFP 176、BGA 272、 BGA 320
- 周囲温度 -40 °C から 125°C
アプリケーション
製品
概要
TRAVEO™ T2G CYT4BFシリーズMCUは、 Arm® Cortex®-M7による強力な処理とネットワーク接続を組み込み、車載エレクトロニクスを再定義します。 ゾーンボディコントロール、インフォテインメント、照明に最適で、HSM、 Cortex®-M0+、FOTA用デュアルバンクフラッシュを介してセキュリティを確保します。 6つのパワー・モードによりエネルギー使用が最適化され、メモリ/ピンのスケーラビリティにより柔軟性が向上します。
TRAVEO™ T2G CYT4BFシリーズは、250MHzの Arm® Cortex®-M7デュアル、I/Dキャッシュ、8MBフラッシュ、256KBワークフラッシュ、1024KBのSRAM、および暗号用の Arm® Cortex®-M0+を備えています。 電源範囲は2.7 V〜5.5 Vで、インターフェイスには最大10チャネルのCAN FD、11チャネルSCB、20チャネルLIN-UART、eMMC、シリアルメモリインターフェイス、10Base-T1s、10/100/1000イーサネット、FlexRayが含まれます。3チャネルのI2S/TDMが搭載されたことで、これらのMCUのオーディオ機能が強化されます。
AD コンバーターは、最大96 ch、12ビットに対応し、3倍の逐次比較型ADC (SAR ADC) ユニットを搭載し、精度を高めています。 タイマーは、モーター制御、16 ビット TCPWM、32 ビット TCPWM を提供します。
BGAの3.3Vでの高速I/Oは、2次3.3VのI/O動作電圧によってサポートされる最新のニーズに対応します。パッケージは、176ピンTQFP、272ボールBGA、320ピンBGAの範囲です。インフィニオン のシリーズ マイコンは、自動車のボディ エレクトロニクスを再定義し、イノベーションを象徴しています。
TRAVEO™ T2G CYT2BLファミリーは、最高クラスの専用スタンバイ モード コントローラーを備えており、独自の電圧領域を備えているため、低電力モードをサポートするだけでなく、アナログ測定、CANおよびLINウェイクアップ、RTC、SRAMの保持、基本処理などの特定の動作を、マイクロコントローラーの残りの部分がスタンバイ状態の間も実行できます。
安全性はインフィニオンの中核的なノウハウであり、すべての製品はASIL-B ISO 26262をサポートする安全プラットフォームを確保するための安全メカニズムを提供します。専用のArm® Cortex-M0+コアによるセキュアブートサポートと、ISO21434準拠の暗号化機能を高速化するセキュリティハードウェアによる最先端のセキュリティ。
TRAVEO™ T2G CYT4BFシリーズは、ASIL-Bで最大1500DMIPSのデュアルコアを備えています。
セキュリティの面では、この製品はHSM準拠のeVitaを完全に備えており、将来を見据えたセキュリティ対策の実装を保証します。さらに、10チャンネルのCAN FD、20チャンネルのLIN、11チャンネルのSCB、クワッドSPI、最大10Base-T1、2 x 1GBイーサネット、1チャンネルeMMC、Flexrayなどの新しい高速通信インターフェースなど、新しいドメイン制御やコネクテッドゲートウェイECUに対応するための広範な接続性を提供します。
インフィニオンのTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
インフィニオンは、お客様一人ひとりが異なることを理解しているため、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSAR ソフトウェアは2014年に市場に投入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、成熟した機能豊富なドライバーレイヤーが利用可能になり、社内のTRAVEO™専門家によって開発、保守、サポートされています。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolboxソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツールスイートです。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
TRAVEO™ T2G CYT4BFシリーズMCUは、 Arm® Cortex®-M7による強力な処理とネットワーク接続を組み込み、車載エレクトロニクスを再定義します。 ゾーンボディコントロール、インフォテインメント、照明に最適で、HSM、 Cortex®-M0+、FOTA用デュアルバンクフラッシュを介してセキュリティを確保します。 6つのパワー・モードによりエネルギー使用が最適化され、メモリ/ピンのスケーラビリティにより柔軟性が向上します。
TRAVEO™ T2G CYT4BFシリーズは、250MHzの Arm® Cortex®-M7デュアル、I/Dキャッシュ、8MBフラッシュ、256KBワークフラッシュ、1024KBのSRAM、および暗号用の Arm® Cortex®-M0+を備えています。 電源範囲は2.7 V〜5.5 Vで、インターフェイスには最大10チャネルのCAN FD、11チャネルSCB、20チャネルLIN-UART、eMMC、シリアルメモリインターフェイス、10Base-T1s、10/100/1000イーサネット、FlexRayが含まれます。3チャネルのI2S/TDMが搭載されたことで、これらのMCUのオーディオ機能が強化されます。
AD コンバーターは、最大96 ch、12ビットに対応し、3倍の逐次比較型ADC (SAR ADC) ユニットを搭載し、精度を高めています。 タイマーは、モーター制御、16 ビット TCPWM、32 ビット TCPWM を提供します。
BGAの3.3Vでの高速I/Oは、2次3.3VのI/O動作電圧によってサポートされる最新のニーズに対応します。パッケージは、176ピンTQFP、272ボールBGA、320ピンBGAの範囲です。インフィニオン のシリーズ マイコンは、自動車のボディ エレクトロニクスを再定義し、イノベーションを象徴しています。
TRAVEO™ T2G CYT2BLファミリーは、最高クラスの専用スタンバイ モード コントローラーを備えており、独自の電圧領域を備えているため、低電力モードをサポートするだけでなく、アナログ測定、CANおよびLINウェイクアップ、RTC、SRAMの保持、基本処理などの特定の動作を、マイクロコントローラーの残りの部分がスタンバイ状態の間も実行できます。
安全性はインフィニオンの中核的なノウハウであり、すべての製品はASIL-B ISO 26262をサポートする安全プラットフォームを確保するための安全メカニズムを提供します。専用のArm® Cortex-M0+コアによるセキュアブートサポートと、ISO21434準拠の暗号化機能を高速化するセキュリティハードウェアによる最先端のセキュリティ。
TRAVEO™ T2G CYT4BFシリーズは、ASIL-Bで最大1500DMIPSのデュアルコアを備えています。
セキュリティの面では、この製品はHSM準拠のeVitaを完全に備えており、将来を見据えたセキュリティ対策の実装を保証します。さらに、10チャンネルのCAN FD、20チャンネルのLIN、11チャンネルのSCB、クワッドSPI、最大10Base-T1、2 x 1GBイーサネット、1チャンネルeMMC、Flexrayなどの新しい高速通信インターフェースなど、新しいドメイン制御やコネクテッドゲートウェイECUに対応するための広範な接続性を提供します。
インフィニオンのTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
インフィニオンは、お客様一人ひとりが異なることを理解しているため、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSAR ソフトウェアは2014年に市場に投入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、成熟した機能豊富なドライバーレイヤーが利用可能になり、社内のTRAVEO™専門家によって開発、保守、サポートされています。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolboxソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツールスイートです。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.