CY8CKIT-040T
Active and preferred
RoHS対応

CY8CKIT-040T

PSOC™ 4000T Evaluation Kit
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8CKIT-040T
CY8CKIT-040T
個.


製品仕様情報

  • Bluetooth規格
    N/A
  • CAPSENSE™
    Button, proximity sensor, Touchpad
  • GPIO/シールドの互換性
    None
  • WiFi規格
    N/A
  • アプリケーション
    Refrigerator
  • コア
    Arm Cortex-M0+
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • センサー
    Capacitive Sensor
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox
  • デバイス
    CY8C4046LQI-T452
  • ハードウェアの互換性
    N/A
  • ファミリー
    PSOC™ 4000T Microcontroller
  • プログラマー/デバッガ
    KitProg3
  • 外部メモリ
    None

OPN
CY8CKIT-040T
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
IN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
IN
個.
在庫あり
The CY8CKIT-040T evaluation kit demonstrates PSOC™ 4000T capabilities, including best-in-class sensitivity, ultra-low-power (6 μA), and superior liquid tolerance, ideal for battery-operated and wearable devices. The kit can be dipped into liquids up to the immersible line or sprayed with liquid droplets without reporting any false touches. A touchpad with a proximity sensor emulates a wearable screen with a bezel around it.

特長

  • A PSOC™ 4000T device
  • A capacitive button
  • A capacitive proximity sensor
  • A capacitive touchpad
  • User LEDs ( RGB & single-color LEDs)
  • KitProg3: onboard programmer/debugger

利点

  • Liquid tolerance
  • Finger tracking
  • Proximity sensing
  • Low power consumption
ドキュメント

設計リソース

図

cy8ckit-040t-back
cy8ckit-040t-back
cy8ckit-040t-back cy8ckit-040t-back cy8ckit-040t-back
cy8ckit-040t-kit-contents cy8ckit-040t-kit-contents cy8ckit-040t-kit-contents