- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
ソリッド ステート アイソレーター (SSI) により、1000 V、100 Aを超える負荷を制御できるカスタム ソリッド ステート リレーを作成することができます。CTベースのアイソレーターでは絶縁バリアをまたいだエネルギー伝送が可能であるため、絶縁された出力側に電源回路を追加することなく、大型のMOSFETやIGBTを駆動できます。、革新的な保護機能により、信頼性が高く堅牢なソリッド ステート リレーを設計できるようになります。
主な特長
- コアレストランス技術
- インフィニオン社のMOSFETを駆動
- 加熱保護および過電流保護
- 高速ターンオン/ターンオフ
- 絶縁バリアをまたいだエネルギー伝送
- ダイナミック ミラークランプ
- ワイドボディ パッケージ
- 長い沿面距離と空間距離
- 強化絶縁
製品
概要
ソリッドステートアイソレータ(SSI)ファミリは、ガルバニック絶縁バリアを介して強力なエネルギー伝送を提供し、 CoolMOS™、 OptiMOS™、TRENCHSTOP™ IGBT、 CoolSiC™などのMOS制御パワートランジスタのゲートを駆動します。 ソリッドステートアイソレータファミリの出力側は、パワートランジスタのゲートを駆動するための専用の電圧供給を必要としません。出力側には、高速ターンオン、高速ターンオフ、過電流保護、過熱保護などの高度な制御機能があり、さまざまなアプリケーション向けのソリッドステートリレーを簡単かつ安全に構築できます。このファミリには、温度センサを内蔵したCoolMOS™ S7 T-SenseパワーMOSFETに対応したiSSI30R12Hが含まれます。ファミリの他の製品は、外部PTC抵抗器と併用するためのものです。さらに、コスト効率の高いシステムを構築するための正確な保護機能を提供します。アイソレータの入力側は3.3Vと互換性があり、標準16mAの供給電流で動作します。iSSI20R02H、iSSI20R03H、およびiSSI20R11HはDSO-8-66パッケージで提供され、iSSI30R11HおよびiSSI30R12HはDSO-16-33パッケージで提供されます。
ソリッドステートアイソレータ(SSI)は、ディスクリートMOSFETまたはIGBTと組み合わせて、カスタムメイドのソリッドステートリレーを組み立てます。このビルディングブロックアプローチにより、インフィニオンの太陽光発電リレー(PVR)よりも高い電流と電圧に到達することができます。ソリッドステートアイソレータは、出力側に電源を必要とせずに、入力から出力まで完全なガルバニック絶縁を提供します。電気機械式リレー(EMR)と比較して、これらのカスタムメイドのSSRは、低消費電力、長寿命、バウンスフリー動作、静音動作、浮遊電磁界の影響を受けず、正常レベルの衝撃や振動に敏感ではなく、寿命全体にわたって安定した接触抵抗を持ち、位置的に感度が低く、火花や電気アークを生成しません。
これらのソリッドステートアイソレータを電源スイッチと組み合わせると、カスタムソリッドステートリレーを作成できる汎用性の高い回路素子になります。これらのコアレストランスベースの販売済みリレーは、電気機械式リレーやリードリレーを置き換えることができます。ソリッドステートリレーは、バッテリ管理システム、電源、配電、プロセス制御、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、自動試験装置、産業オートメーション、ロボット工学、計装システム、サーモスタット、オーディオ機器、オン/オフフックスイッチ、一般的なスイッチング、ディスプレイとインジケータの制御など、さまざまなアプリケーションで使用されています。
ソリッドステートアイソレータ(SSI)ファミリは、ガルバニック絶縁バリアを介して強力なエネルギー伝送を提供し、 CoolMOS™、 OptiMOS™、TRENCHSTOP™ IGBT、 CoolSiC™などのMOS制御パワートランジスタのゲートを駆動します。 ソリッドステートアイソレータファミリの出力側は、パワートランジスタのゲートを駆動するための専用の電圧供給を必要としません。出力側には、高速ターンオン、高速ターンオフ、過電流保護、過熱保護などの高度な制御機能があり、さまざまなアプリケーション向けのソリッドステートリレーを簡単かつ安全に構築できます。このファミリには、温度センサを内蔵したCoolMOS™ S7 T-SenseパワーMOSFETに対応したiSSI30R12Hが含まれます。ファミリの他の製品は、外部PTC抵抗器と併用するためのものです。さらに、コスト効率の高いシステムを構築するための正確な保護機能を提供します。アイソレータの入力側は3.3Vと互換性があり、標準16mAの供給電流で動作します。iSSI20R02H、iSSI20R03H、およびiSSI20R11HはDSO-8-66パッケージで提供され、iSSI30R11HおよびiSSI30R12HはDSO-16-33パッケージで提供されます。
ソリッドステートアイソレータ(SSI)は、ディスクリートMOSFETまたはIGBTと組み合わせて、カスタムメイドのソリッドステートリレーを組み立てます。このビルディングブロックアプローチにより、インフィニオンの太陽光発電リレー(PVR)よりも高い電流と電圧に到達することができます。ソリッドステートアイソレータは、出力側に電源を必要とせずに、入力から出力まで完全なガルバニック絶縁を提供します。電気機械式リレー(EMR)と比較して、これらのカスタムメイドのSSRは、低消費電力、長寿命、バウンスフリー動作、静音動作、浮遊電磁界の影響を受けず、正常レベルの衝撃や振動に敏感ではなく、寿命全体にわたって安定した接触抵抗を持ち、位置的に感度が低く、火花や電気アークを生成しません。
これらのソリッドステートアイソレータを電源スイッチと組み合わせると、カスタムソリッドステートリレーを作成できる汎用性の高い回路素子になります。これらのコアレストランスベースの販売済みリレーは、電気機械式リレーやリードリレーを置き換えることができます。ソリッドステートリレーは、バッテリ管理システム、電源、配電、プロセス制御、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、自動試験装置、産業オートメーション、ロボット工学、計装システム、サーモスタット、オーディオ機器、オン/オフフックスイッチ、一般的なスイッチング、ディスプレイとインジケータの制御など、さまざまなアプリケーションで使用されています。