AURIX™は、ISO 26262:2018の適用目標を満たし、ASIL-Dまで対応する、コンテキスト外セーフティ エレメント (SEooC) として開発されました。AURIX™ Safetyおよびセキュリティ マイクロコントローラーの顧客メリットは次のとおりです。
- ISO 26262:2018認証済みのアプリケーション開発をサポート
- 安全マニュアルに記載されているランダム故障に対する保護をサポート
- ソフトウェアライブラリによるセーフティクリティカルなアプリケーションの開発を加速
- センサーやマイクロコントローラー、SILをサポートする機能を提供するアナログおよび電源管理ICを含む幅広いハードウェアポートフォリオ
- 独立した機能安全管理組織が ISO 26262準拠の安全度レベルをサポート
- セーフティ マニュアル、安全分析サマリー レポート、ISO 26262認証などのセーフティ ドキュメントは、特定の製品について提供可能です(NDAが必要な場合があります)。
- インフィニオンは、システムインテグレーターがシステムレベルで必要なASILを達成できるよう、専門的なサポートを提供します。
インフィニオンの活動により、セーフティ関連アプリケーションへの統合が簡素化されます。
ISO 26262は、機能安全の完全性と故障による危険の低減のための自動車システムの開発を定義しています。安全要件は、ASIL-AからASIL-DまでのASILレーティングによって異なります。ステアリングやブレーキなどの重要なシステムはASIL-D定格であり、致命的な結果を招く可能性があるため、最大限の安全性が要求されます。安全目標を持つ新しい部品は、ISO 26262に準拠したフローに従って、安全関連のアプリケーションで直接使用できます。ISO 26262より前のデバイスは、適合性と故障モード解析の証拠を必要とする準拠システムで使用できます。インフィニオンは、既存のマイクロコントローラーの認定をサポートし、将来に向けてISO 26262に完全に準拠したMCUを提供することで、お客様が高いASILレベルを達成できるよう支援します。
AURIX™のアーキテクチャは、ASIL-Dの要件を効率的に満たすために、ISO 26262に準拠したプロセスに従って設計されています。このプラットフォームは、安全な内部通信バスや分散メモリ保護システムなどの最先端の安全技術と組み合わせた多様なロックステップアーキテクチャで最大4つのコアを使用します。革新的なカプセル化技術により、さまざまなソースからのさまざまな安全レベル(QMからASIL-D)を持つソフトウェアの統合が可能になり、システムの複雑さが大幅に軽減されます。この最適化されたアプローチにより、複数のアプリケーションとオペレーティングシステム(ステアリング、ブレーキ、エアバッグ、先進運転支援システムなど)が統合プラットフォーム上でシームレスにホストされます。さらに、インフィニオンは、レーダーやカメラアプリケーションなど、先進運転支援システム(ADAS)セグメントに特化したデバイスにより、マイクロコントローラの安全性ロードマップを拡大しています。新しいデバイスには、高速インターフェース、統合ハードウェアアクセラレーション、強化されたECU検証および計測ツールが含まれます。すべてのADASデバイスはISO 26262の安全手法をサポートしているため、緊急ブレーキなど、ドライバーを支援するための自動決定に関与することができます
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.