- MOSFET
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
- IGBT モジュール
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- 車載用 IGBT および CoolSiC™ MOSFET モジュール
- 高密度パワーモジュール
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
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
デュアルQSPIフラッシュ
コードを安全に保ち、重要なシステムを実行
-
このページでは
概要
インフィニオンは、業界最高性能、最もセキュア、低ピンのシリアルNORフラッシュメモリを提供しています。 当社の幅広いポートフォリオにより、組み込みシステムに最適なソリューションを簡単に見つけることができます。 デュアルQSPI製品ラインは、2つのQSPIデバイスを1つのパッケージに組み合わせ、バス幅を4ビットから8ビットに拡張し、メモリスループットを向上させます。
主な機能
- MIRRORBIT™テクノロジー
- 車載用AEC-Q100認定
- ダブルデータレート(DDR)
- 実行環境 (XiP)
- 低電源電圧(1.8V)オプション
- エラーチェックおよび訂正(ECC)
- 高度なセクター保護 (ASP)
- シリコン領域
ファミリーの比較
について
NORフラッシュは、その高速ランダム読み取り性能により、組み込みシステムのコードストレージに最適なメモリです。 このパフォーマンスは、ホストコントローラーが最初にコードをRAMにコピーすることなくNORフラッシュメモリから直接コードを実行できるようにするExecute in Place機能もサポートしています。 より高いレベルのシリアルNORメモリ性能により、Execute in Placeは多くのアプリケーションのさまざまな設計で使用できるようになりました。
インフィニオンは、最大+125°Cの温度をサポートするAEC-Q100認定シリアルNORフラッシュメモリを幅広く提供しています。 PPAP (生産部品承認プロセス) のサポートは、自動車業界のお客様が利用できます。 インフィニオンは、世界クラスの品質とサポートですべての製品を補完します。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーは、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10 +年です。 プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、安心感と重要なメモリデバイスの堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
NORフラッシュは、その高速ランダム読み取り性能により、組み込みシステムのコードストレージに最適なメモリです。 このパフォーマンスは、ホストコントローラーが最初にコードをRAMにコピーすることなくNORフラッシュメモリから直接コードを実行できるようにするExecute in Place機能もサポートしています。 より高いレベルのシリアルNORメモリ性能により、Execute in Placeは多くのアプリケーションのさまざまな設計で使用できるようになりました。
インフィニオンは、最大+125°Cの温度をサポートするAEC-Q100認定シリアルNORフラッシュメモリを幅広く提供しています。 PPAP (生産部品承認プロセス) のサポートは、自動車業界のお客様が利用できます。 インフィニオンは、世界クラスの品質とサポートですべての製品を補完します。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーは、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10 +年です。 プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、安心感と重要なメモリデバイスの堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。