製品
概要
当社の4.5 kV IHVは、安定したグリーングリッドを可能にする信頼性の高い主力製品であり、損失を最小限に抑えるVGE = 25Vなどの独自の機能だけでなく、最高の信頼性と堅牢性を備えています。当社の4.5 kV産業用高電圧 (IHV) IGBTモジュールは、10.4 kVの絶縁能力とそれに対応する沿面距離、過酷な環境で必要とされるクリアランス距離を提供するIHV Aと、800〜1500 Aの定格電流範囲の2つの異なるパッケージで提供されます。 IHV Bは、1200〜1800 Aの電流定格で十分な6.0 kVの絶縁で、要求の厳しいアプリケーション向けにコストが最適化されています。アプリケーションの要件に応じて、シングルスイッチ、チョッパ、またはダブルダイオード構成から選択できます。
市場をリードする4.5 kV IHV IGBT3モジュールは、最新のフロントエンド/バックエンド技術と設計の可能性を取り入れてアップグレードされました。FZ1800R45HL4 (_S7) は、8インチ ウェーハ技術による最新の4.5 kVチップ世代を採用しており、送電 配電および産業用ドライブに最適です。190 x 140 mmの標準化されたIHV Bパッケージにより、旧世代チップからのアップグレードが可能です。
どちらのモジュールも同じサイズで出力電力を50%向上でき、結果としてシステム設計者のコスト削減につながります。たとえばFZ1800R45HL4は、並列接続なしで320 kVにおける1.4 GWのHVDCプラントを実現する初のモジュールです。さらにFZ1800R45HL4_S7は、通常の15 Vではなくゲート電圧25 Vを印加して駆動できます。
100,000個以上の出荷実績を誇る IGBT3 搭載 4.5 kV IHV Bは、安定したグリーングリッドを可能にする信頼性の高い主力製品です。現在では、新しいFZ1800R45HL4(_S7)がより低損失でこのモジュールファミリーを支えています。
これらの製品には、クラス最高の信頼性、クラス最高のRthJCおよび導通損失、CTI 600以上、EN45545にすぐ使用可能、標準化されたパッケージ、IHV-Bの動作温度150℃などの重要な特長が組み込まれています。
当社の4.5 kV IHVは、安定したグリーングリッドを可能にする信頼性の高い主力製品であり、損失を最小限に抑えるVGE = 25Vなどの独自の機能だけでなく、最高の信頼性と堅牢性を備えています。当社の4.5 kV産業用高電圧 (IHV) IGBTモジュールは、10.4 kVの絶縁能力とそれに対応する沿面距離、過酷な環境で必要とされるクリアランス距離を提供するIHV Aと、800〜1500 Aの定格電流範囲の2つの異なるパッケージで提供されます。 IHV Bは、1200〜1800 Aの電流定格で十分な6.0 kVの絶縁で、要求の厳しいアプリケーション向けにコストが最適化されています。アプリケーションの要件に応じて、シングルスイッチ、チョッパ、またはダブルダイオード構成から選択できます。
市場をリードする4.5 kV IHV IGBT3モジュールは、最新のフロントエンド/バックエンド技術と設計の可能性を取り入れてアップグレードされました。FZ1800R45HL4 (_S7) は、8インチ ウェーハ技術による最新の4.5 kVチップ世代を採用しており、送電 配電および産業用ドライブに最適です。190 x 140 mmの標準化されたIHV Bパッケージにより、旧世代チップからのアップグレードが可能です。
どちらのモジュールも同じサイズで出力電力を50%向上でき、結果としてシステム設計者のコスト削減につながります。たとえばFZ1800R45HL4は、並列接続なしで320 kVにおける1.4 GWのHVDCプラントを実現する初のモジュールです。さらにFZ1800R45HL4_S7は、通常の15 Vではなくゲート電圧25 Vを印加して駆動できます。
100,000個以上の出荷実績を誇る IGBT3 搭載 4.5 kV IHV Bは、安定したグリーングリッドを可能にする信頼性の高い主力製品です。現在では、新しいFZ1800R45HL4(_S7)がより低損失でこのモジュールファミリーを支えています。
これらの製品には、クラス最高の信頼性、クラス最高のRthJCおよび導通損失、CTI 600以上、EN45545にすぐ使用可能、標準化されたパッケージ、IHV-Bの動作温度150℃などの重要な特長が組み込まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.