製品
概要
EconoPACK™+は、コンパクトなインバーター設計、柔軟性、最適化された電気的性能に対する要求を最高レベルの信頼性で満たします。高さ17 mmのモジュールにはネジ止め主端子が付いており、組み立ても簡単です。 モジュールの上にドライバを配置することで、ゲートドライバの接続を最適化することができます。 寄生浮遊インダクタンスが低く、ヒートシンクに対する熱抵抗が最適化されているため、優れたインバーターソリューションをサポートします。
EconoPACK™+ Dシリーズには、RoHSに適合する鉛フリー実装、製造コストと時間を節約する簡単なはんだレス実装コンセプト、スプリングまたははんだPCB実装と比較してFITレートを低下させることによる高い信頼性があり、車載用途ですでに使用されている認定された技術であるPressFIT制御ピン、高さ17mmのコンパクトなモジュールなど、重要な主要機能が組み込まれています。
EconoPACK™+ Dシリーズは、モーター制御およびドライブ、風力エネルギー システム、鉄道 (トラクション) 用途、商用車、建設車両、農業用車両 (CAV) など、幅広い用途で使用できます。
EconoPACK™+は、コンパクトなインバーター設計、柔軟性、最適化された電気的性能に対する要求を最高レベルの信頼性で満たします。高さ17 mmのモジュールにはネジ止め主端子が付いており、組み立ても簡単です。 モジュールの上にドライバを配置することで、ゲートドライバの接続を最適化することができます。 寄生浮遊インダクタンスが低く、ヒートシンクに対する熱抵抗が最適化されているため、優れたインバーターソリューションをサポートします。
EconoPACK™+ Dシリーズには、RoHSに適合する鉛フリー実装、製造コストと時間を節約する簡単なはんだレス実装コンセプト、スプリングまたははんだPCB実装と比較してFITレートを低下させることによる高い信頼性があり、車載用途ですでに使用されている認定された技術であるPressFIT制御ピン、高さ17mmのコンパクトなモジュールなど、重要な主要機能が組み込まれています。
EconoPACK™+ Dシリーズは、モーター制御およびドライブ、風力エネルギー システム、鉄道 (トラクション) 用途、商用車、建設車両、農業用車両 (CAV) など、幅広い用途で使用できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.