概要
EconoPACK™ 4パッケージは当社の世界標準であり、よく知られたエコノポートフォリオに完全に適合しています。
主な特長
- 簡単な組み立て: PressFIT制御ピン
- 堅牢な機械設計
- 超音波溶接ネジ端子
- ネジ止めモールド端子
アプリケーション
製品
概要
EconoPACK™ 4には、超音波溶接およびネジ止めモールド端子、PressFIT制御ピン、完全はんだレス接続用のネジ止め主端子を備えた堅牢な機械設計、Tvjop = 150°Cに向上した最先端のIGBT4テクノロジー、高電力密度向けに最適化されたモジュールレイアウト、NTCを内蔵したコンパクトな整流器、チョッパー、6パック、および3レベルの単相構成など、重要な主要機能が組み込まれており、3 mm x 34 mm / 3 mm x 62mmモジュールを使用する場合と比較して、よりコンパクトなインバーターが可能になります。
EconoPACK™ 4は、モーター制御とドライブ、無停電電源装置、太陽光発電システムやEVの高速充電ソリューションなど、様々なアプリケーションで使用できます。
EconoPACK™ 4には、超音波溶接およびネジ止めモールド端子、PressFIT制御ピン、完全はんだレス接続用のネジ止め主端子を備えた堅牢な機械設計、Tvjop = 150°Cに向上した最先端のIGBT4テクノロジー、高電力密度向けに最適化されたモジュールレイアウト、NTCを内蔵したコンパクトな整流器、チョッパー、6パック、および3レベルの単相構成など、重要な主要機能が組み込まれており、3 mm x 34 mm / 3 mm x 62mmモジュールを使用する場合と比較して、よりコンパクトなインバーターが可能になります。
EconoPACK™ 4は、モーター制御とドライブ、無停電電源装置、太陽光発電システムやEVの高速充電ソリューションなど、様々なアプリケーションで使用できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.